• Обзор
  • Документация

Специально разработаны для промышленных систем

Изделия серии SVL Flexline™ удовлетворяют требованиям, предъявляемым к промышленным системам охлаждения во всем мире.

Основная отличительная черта серии SVL — универсальность клапанов. В них реализованы различные функции и используются корпуса всего двух базовых типов — прямоточный и угловой. Такое простое решение обеспечивает удобство использования и экономию времени в различных технологических процессах.
Арматура Danfoss серии Flexline™ помогает обеспечить долговечность систем и сокращает выбросы в результате утечек. Клапаны требуют минимальных затрат в течение всего срока службы и сертифицированы для использования с хладагентами с низким ПГП.

Особенности и преимущества

Предназначены для эксплуатации в широком диапазоне температур: от –60 до +150 °C (от –76 до 302 °F)

Рассчитаны на рабочее давление до 52 бар (754 psi)

Один стандартный корпус позволяет быстро и просто менять функциональное назначение

Модульная конструкция и взаимозаменяемые запасные части обеспечивают быстрое и простое обслуживание

Плавное открывание и закрывание при чрезвычайно высокой надежности

Справочное руководство Danfoss по применению изделий линейки Flexline в промышленных системах охлаждения

Справочное руководство

Справочное руководство Danfoss призвано помочь в решении вопросов, связанных с эксплуатацией промышленных систем охлаждения. Информация и примеры, приведенные в руководстве, помогут разобраться, как работают те или иные средства регулирования, и определить, какое оборудование оптимально подойдет для конкретной системы охлаждения.

Документация

Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Брошюра One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the Flexline product range) Русский Несколько 714.8 KB .pdf
Руководство по применению Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем Русский Несколько 20 мар, 2018 12.4 MB .pdf