Эффективное управление потоком
Компания Danfoss предлагает исключительно широкий ассортимент электромагнитных клапанов прямого действия, с сервоприводом и с принудительным подъемом. Эти устройства обеспечивают простой и экономичный способ управлять потоками жидкостей и газов. Как правило, корпуса и катушки электромагнитных клапанов Danfoss поставляются отдельно, а собираются уже на месте, однако при необходимости возможна поставка клапанов в сборе.
Мы предлагаем серию клапанов B общего назначения с высокой пропускной способностью и серию более экономичных и компактных клапанов A. Сборка электромагнитных клапанов Danfoss производится быстро и просто без использования каких-либо инструментов, что обеспечивает оптимальную эксплуатационную гибкость и готовность изделий. В случае необходимости катушку можно заменить без остановки и дренирования системы.
Применение электромагнитных клапанов
Ассортимент электромагнитных клапанов Danfoss включает воздушные, паровые, масляные и газовые клапаны промышленного назначения для целого ряда областей применения, требующих обеспечения высоких эксплуатационных характеристик.
- Оборудование для прачечных и химчисток
- Промышленное моечное оборудование
- Автоклавы и стерилизаторы
- Компрессоры и вакуумные насосы
- Оборудование для литья пластмасс под давлением
- Паровые котлы
- Оборудование для обработки пищевых продуктов
- Оросители и системы пожаротушения
- Стоматологическое оборудование
- Кофейные автоматы
- Котлы

Новые электромагнитные клапаны для питьевой воды
Одобренные WRAS и RISE электромагнитные клапаны обеспечат соответствие нормативным требованиям. Электромагнитные клапаны Danfoss удобны для монтажа и безопасны для питьевой воды.
Особенности и преимущества
Катушка с защелкой
Катушки с классом защиты до IP67
Наилучшая амортизация гидравлического удара
Длительный срок службы и высокая
производительность
Устойчивость к загрязнениям
Широкий выбор и индивидуальные решения

Обеспечьте защиту своей системы и уменьшите расходы
Электромагнитные клапаны, клапаны с наклонным штоком и терморегулирующие клапаны: обзор устройств управления потоком рабочей жидкости.