Безопасная конструкция для самых строгих требований
Шаровые клапаны Danfoss типа GBC с ручным управлением подходят для систем с двунаправленным потоком. Запорные клапаны GBC используются в линиях всасывания и трубопроводах для жидкостей и горячего газа в холодильных установках и системах кондиционирования воздуха.
Особенности конструкции, высококачественная сварка и прочный уплотнительный материал обеспечивают надежность работы клапана даже при самых строгих требованиях, например в системах высокого давления с хладагентом R410A.
Особенности и преимущества
Максимальный расход с минимальными потерями давления
Компактная конструкция корпуса упрощает эксплуатацию
Серия, специально разработанная для CO₂
Широкий температурный диапазон
Длительный срок службы без утечек
Цельный колпачок с проволочной пломбой для защиты от несанкционированного доступа и повышения безопасности

Добро пожаловать в центры разработки Danfoss!
Станьте нашим партнером, чтобы вместе двигаться в будущее. Глобальные центры разработки Danfoss — это удобная среда для совместной работы, поддержка со стороны экспертов, а также самое современное оборудование для испытаний холодильных систем и систем кондиционирования воздуха.
Мы создаем завтрашний день. Вместе. Сегодня.