Пневматические клапаны

  • Обзор
  • Документация

Клапаны с наклонным штоком для тяжелых условий эксплуатации

Пневматические клапаны (клапаны с пневмоприводом и наклонным штоком или клапаны с внешним управлением) станут оптимальным решением, когда стандартные электромагнитные клапаны не справляются с задачей.

Пневматические клапаны выручают в тяжелых условиях работы. Они рассчитаны на большой расход при разном перепаде давления, начиная от нулевого, и при высокой температуре среды. Они справляются с высоковязкими и загрязненными средами, а для безопасной работы в зонах EEx достаточно просто поместить управляющий клапан за пределами опасного участка. Подача в пневмопривод идет через трехходовой электромагнитный клапан. Управляющая среда подается под давлением в приводной цилиндр и воздействует на поршень, который обеспечивает открытие или закрытие клапана, воздействуя на его шток. Возврат штока клапана в исходное положение обеспечивается возвратной пружиной пневматического привода.

Применение пневматических клапанов

Пневматические клапаны практически универсальны и могут использоваться почти в любой области.

  • Охлаждение
  • Предварительный нагрев
  • Стерилизационные аппараты и автоклавы
  • Маслосистемы высокого давления
  • Парораспределительные системы
  • Линии розлива в бутылки
  • Оборудование для производства текстиля
  • Промышленные паровые гладильные прессы
  • Краскосмесительное и краскотерочное оборудование
  • Промышленное моечно-очистное оборудование
  • И множество других областей...
Портал Danfoss learning — Danfoss

Устройство пневматического клапана

В конструкции клапана двойного действия возвратная пружина отсутствует. Открытие и закрытие клапана обеспечивается воздействием управляющей среды. Узнайте больше из электронного урока. 

Особенности и преимущества

Для всех жидкостей и газов

Исполнение с корпусом из бронзы для воды, масла и сжатого воздуха

Исполнение с корпусом из нержавеющей стали для нейтральных и
агрессивных жидкостей и газообразных сред

Клапаны могут использоваться для низкого вакуума

Рабочее давление: до 16 бар / 232 psi
в зависимости от типа клапана

Документация

Техническая документация по продуктам Danfoss.

Описание устройств управления потоком рабочей жидкости — Danfoss

Обеспечьте защиту своей системы и уменьшите расходы

Электромагнитные клапаны, клапаны с наклонным штоком и терморегулирующие клапаны: обзор устройств управления потоком рабочей жидкости.

Документация

Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Брошюра Fluid Controls Overview, industrial valves Русский Несколько 3.7 MB .pdf