Уникальный модульный принцип
Клапанные станции ICF Flexline™ — это непревзойденная свобода действий. Являясь частью серии Flexline™, данные клапанные станции воплощают уникальный модульный принцип.
Данное многопортовое решение Danfoss обеспечивает значительную экономию, так как вместо нескольких клапанов используется всего одна станция. Клапанная станция объединяет в одном корпусе до четырех или шести функциональных модулей. Система полностью готова к работе сразу после подключения.
Всего четыре основные компоновки подходят для 90 % применений, но также возможны более 50 специальных компоновок. Для пользователя преимущества заключаются в быстром монтаже и сокращении времени на обслуживание.
Клапанные станции подходят для использования со всеми распространенными хладагентами как низкого, так и высокого давления. Их можно устанавливать в жидкостных линиях, линиях нагнетания и линиях подачи горячего газа. Они рассчитаны на давление до 52 бар (754 psi) и могут работать практически со всеми типами хладагентов.
Особенности и преимущества
Значительная экономия времени, единственный компонент, простое проектирование системы с 3D-моделями клапанов в свободном доступе
Время на монтаж сокращено на 80 %: требуется всего два сварных шва
Сниженная потребность в изоляции, компактная конструкция
Простота сервисного и технического обслуживания
Низкие потери хладагента во время эксплуатации
Длительный срок службы
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошюра | ICF Large | Русский | Несколько | 16 дек, 2015 | 2.7 MB | |
Брошюра | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Русский | Несколько | 23 мар, 2015 | 3.7 MB | |
Брошюра | The smarter, faster route to Installation and service (ICF Flexline) | Русский | Несколько | 04 апр, 2016 | 5.2 MB |