Узнайте, чем привлекателен CO₂
Да, вы не ослышались. Сотрудники подразделения Danfoss Cooling очень ценят CO2.
Это не заблуждение: наши убеждения подкреплены фактами и современными инженерными инновациями. Дело в том, что, несмотря на свою репутацию загрязнителя, CO₂ является одним из самых экологичных хладагентов. К сожалению, не во всех климатических зонах можно было использовать транскритические системы, работающие на CO₂, — до сегодняшнего дня. Посмотрите видео и узнайте, что изменилось.
Полный ассортимент мультиэжекторов для любых магазинов, систем на CO2 и климатических зон.
Компания Danfoss предлагает полный ассортимент мультиэжекторов, подходящих для любых магазинов, систем на CO2 и климатических зон.
Мультиэжектор высокого перепада давления:
Использует энергию высокого давления для перемещения пара с линии всасывания среднетемпературных компрессоров (MT) на сжатие в параллельные компрессоры (IT). Это позволяет снизить как требуемую производительность компрессоров, так и их энергопотребление.
- Для систем охлаждения на CO2 с параллельно установленными компрессорами
- Наилучшее решение для теплого климата
- Оптимальны для систем мощностью 150 кВт и выше
Мультиэжектор низкого перепада давления:
Использует энергию, которая в противном случае была бы потеряна при расширении, для перемещения пара с уровня давления всасывания в ресивер. Это сокращает энергопотребление компрессоров.
- Для бустерных систем на CO2
- Наилучшее решение для теплого климата
- Оптимальны для систем мощностью 40–150 кВт
Жидкостной мультиэжектор:
Использует энергию высокого давления для возвращения жидкости из отделителя в ресивер. В сочетании с адаптивным управлением жидким CO2 он полностью оптимизирует работу испарителя и сокращает энергопотребление.
- Для систем на CO2, как бустерных, так и с параллельно установленными компрессорами
- Эффективная работа в теплых и холодных климатических зонах
- Оптимальны для систем мощностью 40–300 кВт

Адаптивное управление жидким CO<sub>₂</sub>
Новая технология адаптивного управления жидким CO2 (CALM) от компании Danfoss дополняет ассортимент решений для холодильных систем на CO2 для продовольственных магазинов. Технология CALM сочетает революционный жидкостный инжектор и новейший управляющий алгоритм — адаптивное управление жидкостью (ALC). Решения компании Danfoss, использующие технологию CALM, предназначены для всех типов систем на CO2, которые могут использоваться в магазинах любого размера и в любых климатических условиях.