Электронные расширительные клапаны для транскритических систем CO₂

  • Обзор
  • Избегайте подделок

Революционное решение для систем рекуперации тепла

Клапан CTR предназначен для полноценного пропорционального управления передачей избыточного тепла от компрессорного установки к теплообменнику в рекуператорах тепла в транскритических системах.

Трехходовой клапан CTR — это революционное решение для рекуперации тепла: он заменяет шаровые клапаны, до сих пор использовавшиеся для регулировки передачи избыточного тепла от компрессорной установки к теплообменнику. Клапан CTR предотвращает скачки давления в системе, тем самым устраняя дорогостоящие простои оборудования, риск нехватки тепла для отопления и подачи горячей воды. Пропорциональное управление обеспечивает достаточный запас тепла и горячей воды в любое время.

Конструкция клапана CTR, объединяющая клапан и двигатель в одно компактное устройство, обеспечивает герметичность. Разборная конструкция клапана позволяет легко проводить обслуживание или заменять любые рабочие компоненты, используя только гаечный ключ. Клапан поставляется со штуцерами под сварку или пайку. 

Клапаны CTR можно использовать в холодильных системах любых размеров — от совсем небольших до крупных.

Особенности и преимущества

Безопасные: устраняют скачки давления

Удобные: обеспечивают достаточный запас тепла и горячей воды в любое время в любом климате

Полностью обслуживаемые: легко разбираются.

Простые, компактные, герметичные: клапан и двигатель объединены в одно устройство.

Длительный срок службы

Избегайте подделок

Выявление подделок продукции Danfoss и борьба с их распространением

Подделки могут навредить репутации вашей компании

Поддельная продукция подрывает репутацию как вашего бизнеса, так и нашей компании. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение подделок. Узнайте, как проверить, что приобретаемое вами изделие является оригинальной и качественной продукцией компании Danfoss.