Универсальный клапан для транскритических систем
Надежный электронный клапан CCMT для управления давлением оптимизирован для транскритических холодильных систем, использующих CO₂. В таких системах клапан может применяться для различных задач. Прежде всего, это управление давлением в транскритической системе (в газоохладителе). Клапан CCMT также может использоваться как перепускной клапан для управления промежуточного давления. При желании его можно использовать и как обычный расширительный клапан для испарителей, и как электронный регулятор давления в линии всасывания.
Электронный регулирующий клапан CCMT для транскритических систем представляет собой полностью обслуживаемое решение «3-в-1», объединяющее клапан, датчик и фильтр в одном компактном устройстве. Разборная конструкция клапана позволяет легко проводить обслуживание или заменять любые рабочие компоненты; при разборке можно снять даже клапанный узел. Заменив картридж, вы получите полностью новый клапан. В то же время объединение клапана, датчика и фильтра в одно устройство упрощает установку и снижает риск утечек, так как количество соединений уменьшается. Клапан поставляется со штуцерами под пайку и сварку, что позволяет встроить его в любую систему.
Клапаны CCMT можно использовать в холодильных системах любых размеров — от совсем небольших до крупных.
Особенности и преимущества
Надежные: прочные, изготовлены по проверенной технологии, хорошо зарекомендовали себя на практике
Универсальные: совместимы с большинством контроллеров
Полностью обслуживаемые: разборная конструкция позволяет обслуживать и заменять отдельные компоненты, что повышает безопасность пищевой продукции
Простые: подходят для управления давлением в транскритической системе и могут служить в качестве перепускного клапана
Компактное устройство «3-в-1», объединяющее электронный регулирующий клапан, датчик и фильтр. Легко устанавливается без лишних соединений (поставляются только в типоразмерах 16, 24, 30 и 42)
Избегайте подделок

Подделки могут навредить репутации вашей компании
Поддельная продукция подрывает репутацию как вашего бизнеса, так и нашей компании. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение подделок. Узнайте, как проверить, что приобретаемое вами изделие является оригинальной и качественной продукцией компании Danfoss.