Ассортимент электронных расширительных клапанов Danfoss
Надежные, эффективные и легкие в управлении расширительные клапаны Danfoss ADAP Kool® серии AKV известны во всем мире. Они подходят для различных систем: небольших коммерческих, использующих CO2 и ГФУ в качестве хладагентов, или крупных промышленных, использующих аммиак.
Особенности и преимущества
Надежность и низкий риск утечек
Прочность и длительный срок службы
Удобство обслуживания
Совместимость со всеми хладагентами

Клапан Danfoss AKV — устранение проблем
Постоянно возникают проблемы с электромагнитными клапанами? Не волнуйтесь! В инфографике Danfoss представлены пошаговые инструкции по проверке клапанов AKV.
Избегайте подделок

Подделки могут навредить репутации вашей компании
Поддельная продукция подрывает репутацию как вашего бизнеса, так и нашей компании. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение подделок. Узнайте, как проверить, что приобретаемое вами изделие является оригинальной и качественной продукцией компании Danfoss.
Программное обеспечение

Верный выбор — Cool(selector®2)
Приложение Coolselector®2 обеспечивает выполнение неискаженных расчетов при подборе компонентов для холодильных систем и систем кондиционирования воздуха на основе заданных пользователем требований или исходя из стандартных условий эксплуатации.