Надежное, безопасное и экологичное решение
Клапаны Danfoss ICV Flexline™ позволяют создавать надежные, безопасные и экологичные решения сегодня — и в будущем. Линейка изделий включает в себя регулирующие клапаны ICS с пилотным управлением, приводные регулирующие клапаны ICM и двухступенчатые электромагнитные клапаны ICLX. Во всех моделях клапанов используется один и тот же тип корпуса, что обеспечивает непревзойденную универсальность.
Модульный принцип значительно упрощает процесс конструирования клапана, повышает энергоэффективность и позволяет снизить время простоя. Все клапаны рассчитаны на максимальное рабочее давление до 52 бар (754 psi) и эффективную работу в системах с CO₂, а также хладагентами высокого давления, которые еще только разрабатываются.
ICV Flexline™ — одна платформа изделий для различных регулирующих систем.

Сокращение затрат в течение срока службы, большая экономия средств и свобода при проектировании
Регулирующие клапаны ICV Flexline™ разработаны не только с целью обеспечения экономии и свободы при проектировании: они также обеспечивают надежное, безопасное и экологическое решение сегодня — и в будущем.
Особенности и преимущества
Рассчитаны на давление до 52 бар (754 psi) при температуре от –60 до +120 °C (от –76 до 248 °F)
Подходят для использования в системах с аммиаком, CO₂ и другими негорючими хладагентами
Низкое энергопотребление
Повышенная производительность и надежность системы
Снижение вероятности утечек до 80 % благодаря использованию магнитной муфты и отсутствию динамического уплотнения
Снижение затрат на обслуживание
Легкие компактные клапаны только со сварными соединениями

Перевод систем охлаждения на аммиак с помощью клапанов ICV Flexline™
Для успешной работы в сложных экономических условиях розничным магазинам необходимы проверенные на практике решения. Крупная торговая сеть со 190 магазинами на Среднем Западе США установила в одном из своих распределительных центров отлично зарекомендовавшую себя холодильную установку — экологичную аммиачную систему, в которой используется клапанные станции Danfoss ICV Flexline™.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошюра | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Русский | Несколько | 4.0 MB |
Инструменты и приложения

Industrial Refrigeration Application Tool
Хотите узнать больше о промышленных аммиачных системах охлаждения? Программа IR Application Tool представляет собой интерактивную презентацию в PowerPoint, которая подробно представляет устройство двухступенчатой аммиачной холодильной установки. При нажатии на конкретный участок установки на экран выводятся детальные чертежи с вырезом и пояснительная информация по конкретной запорно-регулирующей арматуре, необходимой для этого участка. Программа также содержит полезные ссылки на техническую литературу, анимации и видео о продукции.
Продукты
-
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICSH Flexline™Оттайка горячим газом — очень распространенный и эффективный метод, который используется в промышленных системах охлаждения. При разработке системы нужно тщательно выбирать подходящие технологии и конструктивные особенности, чтобы предотвратить риски для производственной безопасности, причиной которых могут стать даже незначительные изменения условий эксплуатации.