Безопасная и плавная подача горячего газа
Оттайка горячим газом — очень распространенный и эффективный метод, который используется в промышленных системах охлаждения. При разработке системы нужно тщательно выбирать подходящие технологии и конструктивные особенности, чтобы предотвратить риски для производственной безопасности, причиной которых могут стать даже незначительные изменения условий эксплуатации.
При отсутствии надлежащего регулирования подача горячего газа в испарители может привести к гидроудару в системе, что поставит безопасность под угрозу. Поэтому важно обеспечить контролируемую и плавную подачу горячего газа для достижения максимальной эффективности работы и безопасности системы.
Особенности и преимущества
Более высокий уровень безопасности
Соответствует требованиям последних рекомендаций IIAR по безопасности для систем с плавной подачей горячего газа
Простота модернизации и монтажа благодаря полной совместимости с изделиями платформы Danfoss ICV
Простота проектирования системы с помощью приложения Coolselector®2
Экономия места благодаря компактной конструкции
Принцип работы клапана ICSH
Принцип работы можно посмотреть на анимированном изображении.
ICSH для безопасной подачи газа
Клапан Danfoss ICSH предназначен для линий горячего газа и обеспечивает контролируемую двухступенчатую подачу горячего газа в испарители. Двухступенчатое открытие (зависимый режим) предотвращает негативное воздействие давления на систему охлаждения.
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICSH разработан на платформе Danfoss ICV и имеет универсальную конструкцию. Он совместим с предыдущими версиями клапанов Danfoss ICS и ICF большого размера.

Безопасное начало оттайки горячим газом
Двухступенчатые электромагнитные клапаны ICSH устанавливаются на линии подачи горячего газа в испарители и открываются в два этапа во избежание гидравлического удара в начальный период оттайки.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Руководство по применению | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | арабский; болгарский; чешский; датский; немецкий; греческий (современная); английский; испанский, кастильский; эстонский; персидский; финский; французский; ирландский; иврит (современная); хинди; хорватский; венгерский; индонезийский; исландский; итальянский; японский; казахский; корейский; литовский; латышский; македонский; норвежский букмол; голландский, фламандский; польский; португальский; румынский, молдавский, молдавский; Русский; словацкий; словенский; сербский (RS); шведский; тамильский; тайский; турецкий; украинский; вьетнамский; китайский (CN) | Несколько | 06 окт, 2020 | 17.3 MB | |
Руководство по установке | Dual Position solenoid valve - ICSH 25-65 | немецкий; английский; испанский, кастильский; Русский; китайский (CN) | Несколько | 25 апр, 2018 | 1.3 MB | |
Рекламный материал | ICSH Dual Position Solenoid Valve for Improved safety for hot gas injection | арабский; болгарский; чешский; датский; немецкий; греческий (современная); английский; испанский, кастильский; эстонский; персидский; финский; французский; ирландский; иврит (современная); хинди; хорватский; венгерский; индонезийский; исландский; итальянский; японский; казахский; корейский; литовский; латышский; македонский; норвежский букмол; голландский, фламандский; польский; португальский; румынский, молдавский, молдавский; Русский; словацкий; словенский; сербский (RS); шведский; тамильский; тайский; турецкий; украинский; вьетнамский; китайский (CN) | Несколько | 31 янв, 2018 | 1.4 MB | |
Техническое описание | Двухступенчатые электромагнитные клапаны - Типа ICSH 25-80 | Русский | Несколько | 03 сен, 2018 | 3.3 MB | |
Руководство по применению | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Русский | Несколько | 21 мар, 2018 | 12.5 MB |