Идеальные средства управления
Благодаря малому весу и компактной конструкции приводные клапаны ICM из серии ICV Flexline™ очень просты в установке, обслуживании и эксплуатации. Клапаны предназначены для регулирования процесса расширения в жидкостных линиях, а также для регулирования давления или температуры в линиях всасывания сухого и влажного пара и в линиях горячего газа.
Клапаны ICM совместимы даже с хладагентами, которые еще только разрабатываются. Благодаря надежной конструкции и тщательным испытаниям клапаны способны выдерживать максимальное рабочее давление до 52 бар (754 psi) при температуре рабочей среды от –60 до +120 °C (от –76 до + 248 °F). Их можно использовать в системах с природным хладагентом CO₂, аммиаком и хладагентами высокого давления, которые еще только разрабатываются.
Приводные клапаны ICM поставляются как в сборе, так и в виде отдельных компонентов.
Особенности и преимущества
Простая и быстрая установка, эксплуатация и обслуживание
Малый вес и компактная конструкция
Подходят для систем с природными хладагентами высокого давления, например CO₂
Превосходные характеристики регулирования
Энергоэффективность благодаря высокому давлению всасывания и повышенному COP

Центры разработки
Станьте нашим партнером, чтобы вместе двигаться в будущее. Глобальные центры разработки Danfoss — это удобная среда для совместной работы, поддержка со стороны экспертов, а также самое современное оборудование для испытаний систем охлаждения и кондиционирования воздуха.
Мы создаем завтрашний день Вместе. Уже сегодня.

Сокращение затрат в течение срока службы, большая экономия средств и свобода при проектировании
Приводные клапаны ICM Flexline™ разработаны не только с целью обеспечения экономии и свободы при проектировании: они также обеспечивают надежное, безопасное и экологическое решение сегодня — и в будущем.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Руководство по применению | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | арабский; болгарский; чешский; датский; немецкий; греческий (современная); английский; испанский, кастильский; эстонский; персидский; финский; французский; ирландский; иврит (современная); хинди; хорватский; венгерский; индонезийский; исландский; итальянский; японский; казахский; корейский; литовский; латышский; македонский; норвежский букмол; голландский, фламандский; польский; португальский; румынский, молдавский, молдавский; Русский; словацкий; словенский; сербский (RS); шведский; тамильский; тайский; турецкий; украинский; вьетнамский; китайский (CN) | Несколько | 05 окт, 2020 | 17.2 MB | |
Брошюра | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Русский | Несколько | 4.0 MB | ||
Руководство по применению | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Русский | Несколько | 20 мар, 2018 | 12.4 MB |
Программное обеспечение
Продукты
-
Регулирующие клапаны ICV Flexline™Клапаны Danfoss ICV Flexline™ позволяют создавать надежные, безопасные и экологичные решения сегодня — и в будущем. Линейка изделий включает в себя регулирующие клапаны ICS с пилотным управлением, приводные регулирующие клапаны ICM и двухступенчатые электромагнитные клапаны ICLX.