Реле давления и термостаты для систем охлаждения

  • Обзор
  • Документация
  • Избегайте подделок

Предназначены для работы в самых тяжелых условиях

В ассортименте реле давления и термостатов компании Danfoss есть все необходимое для коммерческих систем охлаждения.

Реле давления и термостаты предназначены для работы в самых тяжелых условиях, при этом они обеспечивают высокоточный контроль технологических процессов и защиту оборудования.

Реле давления и термостаты компании Danfoss делятся на две категории: KP для нормальных условий эксплуатации и RT — для работы в неблагоприятных условиях. В ассортименте имеются реле для систем, использующих фторсодержащие хладагенты или аммиак.

Можно заказать реле и термостаты как с фиксированным, так и с настраиваемым дифференциалом давления. Все реле и термостаты позволяют настроить значение уставки с высокой точностью и упростить управление системой охлаждения.

Особенности и преимущества

Реле давления и термостаты для различных областей применения

Могут быть оснащены защитными корпусами и соединительными компонентами для различных целей

Сертифицированы для специальных областей применения и различных сегментов рынка

Диапазон рабочего давления: от –0,9 бар (–13 psi) до 46,5 бар (675 psi)

Длительный срок службы

Реле давления и термостаты — Danfoss

Брошюра с обзором

Скачать брошюру с обзором реле давления и термостатов.

Документация

Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Брошюра Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats Русский Несколько 5.6 MB .pdf
eLesson Руководство для монтажников_Реле давления Русский Несколько 09 янв, 2006 572.7 KB .pdf
eLesson Руководство для монтажников_Реле температуры Русский Несколько 09 янв, 2006 580.1 KB .pdf

Избегайте подделок

Выявление подделок продукции Danfoss и борьба с их распространением

Подделки могут навредить репутации вашей компании

Поддельная продукция подрывает репутацию как вашего бизнеса, так и нашей компании. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение подделок. Узнайте, как проверить, что приобретаемое вами изделие является оригинальной и качественной продукцией компании Danfoss.