Реле уровня жидкости LLS 4000

  • Обзор
  • Видео
  • Документация
  • Программное обеспечение
  • Продукты
Электронные реле уровня жидкости LLS 4000

Электронные реле уровня жидкости LLS 4000

Реле LLS 4000 представляет новое поколение сверхкомпактных электронных реле уровня жидкости для точной индикации и надежного контроля уровня жидкости в холодильных установках. LLS 4000 основаны на принципе рефлектометрии, совместимы с аммиаком (R717), диоксидом углерода (R744), ГФУ-хладагентами, маслами, водой и водогликолевыми растворами.

«Универсальные реле уровня LLS 4000 являются новым уникальным решением Danfoss, специально разработанным для соответствия растущим требованиям холодильной отрасли. Этот продукт превосходит существующие аналоги по большинству технических и технологических параметров. В комбинации с уровнемерами AKS 4100 реле уровня LLS 4000 обеспечивает наивысший уровень безопасности и эффективности холодильных систем», - комментирует Евгений Сухов, к.т.н., академик МАХ, директор по развитию направления «Промышленный холод» в СНГ и Восточной Европе компании «Данфосс».

Основные преимущества

1. Универсальность

  • Совместимость с большинством рабочих сред холодильной установки;

  • Совмещение функционала NC/NO в одном исполнении;

  • Класс защиты IP 66;

  • Максимальное рабочее давление 65 бар изб.;

  • Диапазон рабочих температур от -50°С до +120°С;

  • Возможность заказа с сертификатом SIL2.

2. Надежность и точность

  • 2 независимых процессора для обработки сигналов сенсора;

  • Основаны на технологии рефлектометрии – точность индикации;

  • Отсутствие каких-либо движущихся частей;

  • Механическая часть выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI 316L;

  • Статус работы определяется 3-мя светодиодами.

3. Компактность

  • Сверхмалые массогабаритные показатели  - длина 143 мм, масса 350 гр.;

  • Сверхкороткая измерительная часть.

4. Простая установка

  • Быстрое механическое подключение всего через один приварной штуцер (G 3/4” или NPT ¾”);

  • Монтируется в горизонтальном положении без необходимости технологических уклонов;

  • Быстрая настройка и тестирование через приложение на смартфоне.

5. Простая замена

  • Конструктивно устройство состоит из механической и электронной частей;

  • Сервисная замена электронной части выполняется без необходимости дренажа рабочего вещества из сосуда или измерительной колонки.

Видео

Новые реле уровня LLS 4000

В сравнении с традиционными поплавковыми реле LLS 4000 отличаются повышенной точностью и надежностью индикации, компактностью, скоростью монтажа, совместимостью с рабочими средами и повышенным рабочим давлением.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Брошюра Brochure_Liquid Level Switch LLS 4000 английский Россия 28 июл, 2020 774.5 KB .pdf
Руководство по установке Installation Guide_Liquid Level Switch LLS 4000 английский Россия 28 июл, 2020 3.0 MB .pdf
Техническое описание Реле уровня жидкости тип LLS 4000_4000U Русский Россия 26 июл, 2020 2.3 MB .pdf
Руководство по технике безопасности Руководство по безопасности_Реле уровня LLS 4000 Русский Россия 26 июл, 2020 1.4 MB .pdf

Программное обеспечение

Приложение LLS 4000

Приложение LLS 4000

Управление любым реле уровня LLS 4000 осуществляется c помощью приложения Danfoss LLS 4000. Приложение позволяет настраивать (выбор рабочей среды, типа NC / NO и др.), тестировать и  мониторить работу устройства на смартфоне по Bluetooth-соединению.

Продукты

  • Уровнемеры AKS 4100 — Danfoss
    Уровнемеры
    Уровнемеры AKS 4100 обеспечат совершенно новый уровень универсальности применения и точности измерений. Датчики, работа которых основана на технологии измерения уровня жидкости TDR (рефлектометрия с временным разрешением), специально предназначены для промышленных систем охлаждения. Их отличает надежность и высокая точность измерений.