Промышленные реле температуры

  • Обзор
  • Продукция
  • Документация

Надежные механические регуляторы температуры 

В ассортименте Danfoss представлены реле температуры как общего промышленного назначения, так и для малых промышленных объектов; реле предназначены для работы в воздушной и водной среде. Это надежные электромеханические устройства регулирования, вобравшие в себя более чем 80-летний опыт работы нашей компании.

 

Реле температуры Danfoss представляют собой электромеханические устройства контроля и регулирования с беспотенциальными контактами, срабатывающими при заданном значении температуры и, следовательно, выполняющие простую функцию двухпозиционного управления.

Пользователь может отрегулировать в большую или меньшую сторону разность между температурами замыкания и размыкания при повышении и снижении температуры и подстраивать реле под конкретную задачу.

Особенности и преимущества

Широкий ассортимент стандартных реле

Реле узкоспециального назначения

Простые функции контроля

Критические функции безопасности

Обзор реле давления и реле температуры Danfoss для промышленного применения

Обзор продукции

Ознакомьтесь с ассортиментом реле температуры Danfoss для промышленной автоматики.

Продукция

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Брошюра Pressure switches and thermostats overview Русский Несколько 5.6 MB .pdf