Серия RT предназначена для использования в промышленности, судостроении и системах отопления.
Серия одиночных реле давления RT включает в себя различные модификации, в том числе модели с нейтральной зоной, и приборы безопасности паровых котлов.
Технологии реле давления RT успешно используются уже более 70 лет.
Технические характеристики
- Диапазон давлений: –1…30 бар.
- Заменяемая контактная группа.
- Вариант с позолоченными контактами.
- Высокая надежность.
- Настраиваемое значение дифференциала.
- Модели с настраиваемой нейтральной зоной.
- Класс защиты корпуса IP66.
- Сертификаты TÜV.
- Модели с ручным сбросом на максимум или минимум (IP54).
- Модели для контроля перепада давления.
- Сертифицирован для использования в судостроении.
- Исполнения для питьевой воды.
Реле давления RT
Контактная система: однополюсный перекидной контакт (SPTD).
Материал контактов: AgCdO — сплав серебра.
Допустимая электрическая нагрузка:
AC-1 (омическая нагрузка): 10 А, 400 В;
AC–3 (электродвигатель): 4 A, 400 В;
AC–15 (индуктивная нагрузка): 3 А, 400 В.
Температура окружающей среды: –50…70 °C.
Температура рабочей среды: –40…100 °C.