Реле давления KPI производства компании Danfoss используются для систем регулирования, контроля и аварийной сигнализации в промышленных установках.
Реле серии KPI пригодны для установок, в которых используются жидкие и газообразные среды. Они снабжены однополюсной перекидной контактной системой (SPDT).
Технические характеристики:
- Диапазоны давления: –0,2…28 бар.
- Высокая нагрузочная способность контактов.
- Сверхкороткое время переключения контактов.
- По заказу поставляются с позолоченными контактами.
- Настраиваемое значение дифференциала.
- Шкала для настройки диапазона и дифференциала.
- Класс защиты IP44 при монтаже с защитной накладкой и задним щитком.
- Контактная система мгновенного действия.
- Исполнения для питьевой воды.
Реле давления KPI
Контактная система: SPDT.
Материал контактов: AgCdO — сплав серебра.
Допустимая электрическая нагрузка:
AC-1 (омическая нагрузка): 10 А, 440 В;
AC–3 (электродвигатель): 6 А, 440 В;
AC–15 (индуктивная нагрузка): 4 А, 440 В.
Сброс: автоматический.
Присоединение: G ¼” A.
Температура окружающей среды: –40…65 °C.
Температура рабочей среды: –40…100 °C.