Перейдите на надежное решение
Имея за плечами более чем 75-летний опыт работы в области разработки и производства устройств контроля и регулирования давления промышленного назначения, Danfoss предлагает самый широкий ассортимент изделий из всех производителей аналогичного оборудования.
Промышленные реле давления компании Danfoss измеряют и регулируют давление воздуха и жидкостей.
Реле давления Danfoss — точные, прочные и рассчитанные на длительный срок службы — надежно работают день за днем даже в самых агрессивных средах.
Реле давления Danfoss представляют собой электромеханические устройства контроля, регулирования и ограничения давления в заданном диапазоне в системах с воздушной и жидкостной средой.
Все контактные системы устройств регулирования Danfoss оснащены контактными элементами мгновенного действия, в которых необходимое контактное усилие поддерживается до самого момента размыкания.
Этим они отличаются от конкурирующей продукции, в которой используются микровыключатели.

Программа подбора реле давления
Программа помогает оптовикам, дистрибьюторам, специалистам по монтажу и конечным пользователям подобрать подходящее реле давления для различных типовых задач.
В программу включены реле, предназначенные только для нейтральной рабочей среды: вода, пар, воздух, масло и т. п.
Особенности и преимущества
Дифференциальные реле низкого диапазона
Сильфон
Разработано для различных областей применения
Контакты мгновенного действия
15 международных сертификатов
Высокая виброустойчивость
Широкий диапазон давления
Высокая надежность
Различные чувствительные элементы

Перейдите на надежное решение —для самых жестких требований
В этом обзоре представлен широкий ассортимент реле давления и термостатов Danfoss.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошюра | Pressure switches and thermostats overview | Русский | Несколько | 05 мар, 2015 | 5.7 MB |