МТП - это децентрализованные системы нагрева, установленные непосредственно близко к пунктам потребления тепла и точкам водоразбора, чтобы обеспечить отопление и горячую воду по фактическому требованию конечных пользователей.
При непосредственном прямом подключении отопления и горячего водоснабжения от снабжающей организации через узлы смешения теплообменник не отделяет первичный поток от вторичного в СО.
Перейти в каталог>>
Следовательно, питание от сети или центрального котла будет поступать непосредственно в сеть в каждую квартиру.
Системы прямого нагрева рекомендуются для сетей PN10 или PN6.
Особенности и преимущества
Экономически эффективное решение для новых объектов, проектов реконструкции и обновления с низкими затратами на обслуживание и техническое обслуживание при использовании.
Быстрая и простая установка.
Требуется меньше места для установки - могут быть встроены в стены, лестничные клетки и простенки, а также шахты.
Учет потребления энергии с помощью теплового счетчика.
Вопросы и ответы
Общие функциональные возможности
Проектирование
Монтаж
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Малые тепловые пункты | Русский | Россия | 27 мар, 2019 | 2.2 MB |
Примеры применения

Уникальный жилой комплекс «Астра» построен в Перми
Теплоснабжение и подготовка горячей воды индивидуально для каждой квартиры организованы с применением квартирных тепловых пунктов (КТП) Termix VMTD-F-B производства компании «Данфосс». Оборудование предназначено для децентрализованной системы теплоснабжения с зависимым подключением системы отопления и приготовления ГВС с качественно-количественным регулированием температуры.