VLT® Soft Start Controller MCD 100

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Документация
  • Применения

Компактное и экономичное устройство плавного пуска

Чрезвычайно экономичное и компактное устройство плавного пуска предоставляет базовые функции плавного пуска и останова, а также удобно монтируется на DIN-рейке.

Полупроводниковая конструкция по принципу «включил и забыл» упрощает установку и экономит место в щитах; модель выбирается исходя из мощности двигателя. Реализована возможность управления изменением скорости при пуске и торможении посредством таймера управления напряжением. Возможна индивидуальная и точная настройка времени изменения скорости с помощью поворотных переключателей от 0,4 до 10 секунд, а пускового крутящего момента — от 0 до 85 % от крутящего момента при прямом подключении к сети.

Напряжения питания и диапазоны мощности 

  • 3 x 208–600 В ... 0,1–11 кВт (25 А)
  • 24–480 В перем. или пост. тока

Особенности и преимущества

Экономия места в шкафу благодаря компактным размерам

Простой выбор и сокращение складских запасов до минимума за счет универсального управляющего напряжения

Экономия затрат времени на ввод в эксплуатацию и пространства благодаря удобному монтажу на DIN-рейку для размеров до 30 кВт

Надежность работы за счет прочной полупроводниковой конструкции и почти неограниченного количества пусков в час без ухудшения номинальных характеристик

Номинальные характеристики не ухудшаются при температуре окружающей среды до 50 °C, поэтому не требуется внешнее охлаждение или использование большего типоразмера

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или ценового предложения по этому устройству плавного пуска.

Документация

Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview Русский Несколько 28 май, 2019 1.8 MB PDF
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview английский Несколько 20 мар, 2019 1.7 MB PDF
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview английский Соединенные Штаты 01 ноя, 2019 1.5 MB PDF
Brochure - AD DrivePro® Life Cycle Services английский Несколько 28 дек, 2018 2.5 MB PDF
Brochure - AD Ecodesign - meet requirements английский Несколько 06 май, 2016 1.3 MB PDF
Brochure - AD Ecodesign flyer английский Несколько 01 ноя, 2019 406.7 KB PDF
Brochure - AD Energy efficiency - 3 questions английский Несколько 10 май, 2016 253.6 KB PDF
Brochure - AD Motor technology - free choice английский Несколько 10 май, 2016 877.6 KB PDF
Design guide - AJ VLT® Soft Starter MCD 100 английский Несколько 18 ноя, 2011 1.8 MB PDF
Brochure - AD VLT® Soft Starter Selection Guide Русский Несколько 09 май, 2017 1.4 MB PDF
Brochure - AD VLT® Soft Starter Selection Guide английский Несколько 29 июн, 2016 1.0 MB PDF

Применения

Спиральные компрессоры или компрессоры поршневого типа в блоках кондиционирования воздуха, конвейерах, насосах, вентиляторах и смесителях.

  • Преобразователи частоты для компрессоров
    Преобразователи для промышленных компрессоров

    Управление числом оборотов с помощью преобразователей частоты позволяет снизить энергопотребление при работе компрессора на низких скоростях. 

  • Преобразователи частоты для компрессоров
  • Преобразователи частоты для компрессоров
    Преобразователи частоты для компрессоров в жилых зданиях

    Управление числом оборотов позволяет регулировать температурный режим охладителей по постоянному давлению, благодаря чему расходуемая мощность согласуется с фактическими потребностями, определяемыми на основе показаний температурных датчиков в системе. Управление числом оборотов выгодно, когда компрессор работает в течение длительного времени при частичной нагрузке. Работа систем на более низкой скорости позволяет потреблять меньше электроэнергии, благодаря чему снижаются эксплуатационные расходы. Кроме того, вследствие устранения функциональной избыточности как компрессора, так и системы в целом, уменьшаются затраты на их монтаж.

  • Преобразователи частоты для насосов

    Повысьте производительность своей системы, продлите срок службы оборудования и защитите от утечек за счет оптимизации работы насоса с помощью преобразователей частоты Danfoss.