Поддержка Danfoss Icon™

  • Обзор
  • Документация
  • Вопросы и ответы
  • Монтаж
Danfoss Icon

Danfoss Icon™ — разработан, чтобы сделать жизнь проще

Функциональная автоматизация систем радиаторного отопления и теплого пола. Серия комнатных термостатов и зональных контроллеров для гидравлического напольного отопления и других применений с приводами.

Модульная концепция для охвата каждого приложения:
Беспроводные, 24В и 230В.

  Беспроводная 24 В 230 В
 
Модели термостатов Сенсорный + Сенсорный с ИК датчиком температуры пола Сенсорный Программируемый + Сенсорный + Дисковый
Версии термостатов Накладной Накладной + Встраиваемый в стену Накладной + Встраиваемый в стену
Возможность смены рамок Только для встраиваемой версии Только для встраиваемой версии
Приложение Icon App
Переход в режим "охлаждение" Автоматический + Вручную Автоматический + Вручную Вручную
Автоматическая балансировка
Возможность автоматического поддержания температуры подачи
Один термостат - два источника тепла
Подключение к термостатам Беспроводное Проводное последовательное или параллельное Проводное 230 В
Количество зон для управления (помещений) До 45 (до трёх контроллеров по 15 зон в одной системе) До 45 (до трёх контроллеров по 15 зон в одной системе) До 8

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Руководство по применению Проектирование системы водяных теплых полов Русский Россия 03 дек, 2015 5.2 MB .pdf
Каталог Система водяных теплых полов - Простота, надежность и выгода Русский Россия 30 ноя, 2015 5.6 MB .pdf

Вопросы и ответы

Чтобы управлять системой Icon с помощью приложения, Вам необходимо:

24V Icon Master Controller

Обратите внимание, что комнатные термостаты Icon 230V не могут управляться с помощью приложения Icon. Однако вы можете запрограммировать комнатные термостаты Icon 230V самостоятельно.

Да.

Просто выполните 4 шага, указанные в инструкции ниже. После установки Icon App Module 088U1101 пользователь может сканировать QR-код на Icon App Module, чтобы загрузить приложение Icon (Шаг 5 и 6 ниже) или выполнить поиск “Danfoss Icon” в App Store или Google Play.

Сканируйте приведенный ниже QR-код или наберите “Danfoss Icon” в App Store или Google Play.

Откройте приложение и нажмите [Start setup]

Нажмите кнопку на модуле приложения Danfoss Icon, когда Вы будете готовы настроить систему. Не забудьте включить Bluetooth.

Примечание: приложение предложит вам включить Bluetooth, если он еще не включен на Вашем телефоне. Зеленый светодиод на модуле приложения Danfoss Icon будет медленно мигать, если он еще не подключен. При попытке подключения к телефону индикатор будет быстро мигать. Когда соединение установлено, светодиод будет постоянно гореть в течение 2 минут, после чего он выключится.

Дайте название Вашему дому

Выберите Сеть

Введите код Wi-Fi для беспроводной сети

Примечание: этот шаг не требуется, если используемый телефон уже подключен к выбранной сети

Введите имя пользователя

Система сохранит данные и подтвердит, что настройка завершена

  • Пройдите в комнату, которую вы хотите переименовать, и установите уникальное заданное значение температуры (например, 28 градусов) на термостате, чтобы позже Вы могли идентифицировать комнату в списке приложений.
  • На главном экране приложения проведите пальцем влево, чтобы получить доступ к списку комнат.

  • Найдите комнату с уникальным заданным значением (например, 28 градусов) и нажмите, чтобы войти в меню комнаты.

  • Выберите значок карандаша в правом верхнем углу и введите новое имя.

  • Повторите для всех комнат.

Приложение Danfoss Icon работает с расписанием, согласно которому Вы можете выбрать режим “At Home” или “Away”.

Чтобы изменить расписание, пожалуйста, выполните следующие действия:

  • Нажмите на центр главного экрана приложения.

Примечание: номера делятся на две группы: “Living Zone” и “Individual Rooms”. “Living Zone” - это список комнат, имеющих одинаковый график отопления, когда вы находитесь “At Home“ и ”Away". Выбрав значок карандаша в правом верхнем углу, вы можете перетащить каждую отдельную комнату из “Living Zone” в группу “Individual Rooms” или наоборот.

  • Нажмите на список комнат в разделе “Living Zone” или нажмите на одну из отдельных комнат в разделе “Individual Rooms”.
  • Нажмите на день, который вы хотите просмотреть.

Примечание: дневное расписание можно скопировать в другие дни, нажав кнопку [Copy]

  • Переместите красные точки, чтобы изменить период “At Home”, подтвердите. Периоды, не отмеченные красным цветом, являются периодами “Away”.

Изменение температуры для “At Home” и “Away” объясняется в отдельном FAQ.

Желаемая температура для “At Home” и “Away” может быть установлена индивидуально для каждой комнаты.

Откройте правую панель на главном экране, нажав на символ температуры в правом верхнем углу или проведите пальцем влево.

Теперь у вас есть два варианта. Нажмите на название комнаты, чтобы просмотреть или изменить температуру “At Home” и “Away” для рассматриваемой комнаты, или нажмите на символ карандаша. При нажатии на символ карандаша можно изменить температуру для текущего режима (“Away” или “At Home”).

Вы также можете изменить температуру, нажав на каждый отдельный комнатный термостат. При пробуждении термостата и попытке регулировки температуры комнатный термостат покажет текущее заданное значение. Любое изменение уставки перезапишет уставку для режима (“Away” или “At Home”), активного в момент изменения.

Приложение Icon позволяет вам совместно использовать доступ к системе:

  • Нажмите на три линии в левом верхнем углу главного экрана
  • Выберите [Settings]
  • Нажмите кнопку [Share house], чтобы открыть страницу, которая покажет вам код. Код по соображениям безопасности будет действителен только в течение двух минут.
  • Человек, получивший код, должен нажать кнопку [Receive house] в приложении и ввести код от отправителя в течение двух минут.

Примечание: при совместном использовании “House” вы также передаете полные права на установку или удаление термостатов. Однако вы можете выбрать, хотите ли вы также передавать права на добавление или удаление других пользователей.

Режим отпуска отменяет графики “At Home” и “Away”. Он снижает температуру на более длительный период для всех комнатных термостатов. Температуру для режима отпуска можно установить следующим образом:

  • Нажмите на три линии в левом верхнем углу главного экрана
  • Выберите [Settings]
  • Нажмите [Vacation temperature]

Если Wi-Fi связь потеряна, термостаты будут продолжать регулировать температуру в помещении, но вы не сможете установить соединение с помощью телефона.

Если соединение Wi-Fi потеряно, в приложении появится сигнал тревоги. Вы можете настроить получение сигнала тревоги в виде push-уведомления на вашем телефоне:

  • Нажмите на три линии в левом верхнем углу главного экрана
  • Выберите [Settings]
  • Нажмите [Vacation temperature]

Некоторые телефоны Samsung имеют “Умный сетевой коммутатор”. Эта интеллектуальная сеть должна быть отключена для подключения телефона.

Перейдите в меню [Settings] > [Wi-Fi] на вашем телефоне, отключите “Умный сетевой коммутатор” и попробуйте снова подключиться.

Параметр Значение Комментарии
SSID Any Unique name  
Hidden

Disable  
Frequency (*) 2.4 GHz Only 2.4 GHz is supported
2.4 GHZ mode (*) 802.11b/g/n Do not use N only mode
Security (*) WPA2 Personal (AES) Do not use mixed mode WPA/WPA2.
WPA2 offers the strongest form of security.
Channel (*) Fixed (channel 1,6.or 11) Use one of the channels (1,6 or 11) with least interference.
2.4 GHz channel width (*) 20 MHz Do not use 40 MHz
MAC address authentication or filtering Disable  
DHPC Enable Only one DHCP server per network
Ports used 80 and 443  

(*) Ключевые настройки

Пожалуйста, обратитесь к документации Вашего Wi-Fi маршрутизатора, чтобы узнать, как обновить Ваши настройки.

Приложение доступно для iOS 9.x и более поздних версий.

Версия для Android доступна для Android 5.x и более поздних версий.

Попробуйте следующее:

В случае потери соединения на Вашем смартфоне появится уведомление “соединение потеряно”. Проверьте, так ли это, и следуйте сообщениям устройства, чтобы снова подключиться к сети.

Перезагрузите Wi-Fi маршрутизатор и/или точку доступа.

Проверьте параметры маршрутизатора (см. отдельный FAQ).

Попробуйте подключиться к мобильной точке доступа, чтобы установить, связана ли проблема с Вашим маршрутизатором.

Заводской сброс модуля приложения Danfoss Icon™. Это делается путем отсоединения сетевого кабеля от модуля приложения. Удерживайте нижнюю часть модуля приложения во время повторного подключения сетевого кабеля. Отпустите нижнюю часть через 10 секунд. Если сброс прошел успешно, светодиод на несколько секунд загорится красным цветом. Примечание: все настройки будут удалены.

Выключите другие устройства, использующие частоту 2,4 ГГц, так как они могут прерывать сигнал.

Проверьте родительский контроль на вашем Wi-Fi маршрутизаторе/точке доступа и другие настройки брандмауэра (обратитесь к документации Вашего Wi-Fi маршрутизатора, чтобы узнать, включена ли эта функция в Вашей сети и как Вы можете освободить систему Danfoss Icon™ от этих ограничений).

Обновите встроенное ПО точки доступа Wi-Fi или маршрутизатора.

Пожалуйста, попробуйте найти сеть Wi-Fi еще раз.

Если это не сработает, у вас может быть скрытая сеть, в этом случае, пожалуйста, обратитесь к специалисту Вашего маршрутизатора Wi-Fi, чтобы узнать, является ли ваша сеть Wi-Fi скрытой (SSID Broadcast disabled) и как сделать вашу сеть Wi-Fi видимой (SSID Broadcast enabled).

Пожалуйста, также проверьте рекомендуемые настройки маршрутизатора в отдельном разделе часто задаваемых вопросов.

Когда Вы покупаете новый смартфон или маршрутизатор, Вам придется заново установить соединение. См. отдельный FAQ о том, как установить и настроить приложение. Все настройки осуществляются через облачное решение. Модуль приложения не нуждается в сбросе.

Да, просто добавьте новое местоположение следующим образом:

1. Нажмите на три линии в левом верхнем углу главного экрана

2. Выберите Пункт [Settings]

3. Нажмите кнопку [Add new system]

Монтаж

Простая установка

Простая установка

Получить полный контроль над системой подогрева полов очень легко! Простота монтажа позволяет заменить электронные компоненты довольно быстро – всего за несколько часов. Видео здесь показывает, как это сделать.