Простое решение умного радиаторного отопления

Danfoss Eco™ знает, когда Вас согреть

Danfoss Eco™ — это автономный интеллектуальный радиаторный термостат, который позволяет легко управлять каждым отдельным радиатором в Вашем доме.

Термостат Danfoss Eco™ работает с технологией Bluetooth®. Это означает, что вы можете управлять радиаторами со своего смартфона, используя приложение. Если Вы предпочитаете регулировать термостат Danfoss Eco™ вручную, используйте поворотное колесо для установки желаемой температуры.

Защита данных между вашим смартфоном и Danfoss Eco™ обеспечивается высочайшим уровнем безопасности за счет постоянного мониторинга и совершенствования наших технических и организационных мер безопасности.

Danfoss Eco™ — умный радиаторный термостат с технологией Bluetooth

Danfoss Eco™ прост в установке и использовании, и дает Вам экономию в потреблении тепла до 30 %. 

Danfoss Eco ™ — это простой способ интеллектуального радиаторного отопления.

Особенности и преимущества

Экономия энергии до 30 %
(усовершенствованное программное обеспечение управления отоплением)

Домашний контроль Вашего радиаторного отопления
- расписание, которое соответствует Вашей жизни

Простое управление каждым отдельным радиатором
через приложение на смартфоне с технологией Bluetooth

Bluetooth для программирования термостата
< 10 м

Простая и быстрая установка
Все очень просто: следуйте этим 4 шагам

Низкий уровень шума
< 30 дБ

Ручная регулировка термостата
решение с поворотным колесом