Серия смотровых стекол для систем высокого давления
Серия смотровых стекол Danfoss SGP для систем высокого давления. Стекла SGP могут быть использованы в системах с хладагентами, работающими с минеральными маслами, т. е. ГХФУ, а также ГФУ и углеводородными хладагентами.
Смотровые стекла типа SGP для торгового холодильного оборудования могут быть поставлены с присоединением под отбортовку, пайку и посадочное седло; с индикатором влажности и без него.
Особенности и преимущества
Превосходная видимость для определения состояния рабочей среды
Герметичность
Длительный срок службы
Максимальное рабочее давление 52 бар для дополнительной безопасности
Надежность изделий снижает объем утечек и повышает срок службы
Быстродействующий индикатор сразу предупреждает о превышении допустимого объема жидкости

Центры разработки
Станьте нашим партнером, чтобы вместе двигаться в будущее. Глобальные центры разработки Danfoss — это удобная среда для совместной работы, поддержка со стороны экспертов, а также самое современное оборудование для испытаний систем охлаждения и кондиционирования воздуха.
Мы создаем завтрашний день. Вместе. Уже сегодня.
Документация
Обучение
Подробнее о смотровых стеклах SGP
Избегайте подделок

Подделки могут навредить репутации вашей компании
Поддельная продукция подрывает репутацию как вашего бизнеса, так и нашей компании. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение подделок. Узнайте, как проверить, что приобретаемое вами изделие является оригинальной и качественной продукцией компании Danfoss.
Программное обеспечение

Верный выбор — Cool(selector®2)
Приложение Coolselector®2 обеспечивает выполнение неискаженных расчетов при подборе компонентов для систем охлаждения и кондиционирования на основе заданных пользователем требований или исходя из стандартных условий эксплуатации.