Преобразователи давления для систем охлаждения

  • Обзор
  • Избегайте подделок

Линейка устройств, оптимизированных для использования в системах охлаждения розничных продовольственных магазинов

Компания Danfoss предлагает целый ряд преобразователей давления серии AKS, оптимизированных для использования в системах охлаждения розничных продовольственных магазинов. Преобразователи давления отличаются точностью измерений, обеспечивают безопасную и энергоэффективную работу системы управления. В серии представлены преобразователи, оптимизированные для различных областей применения и для широкого диапазона давления. Некоторые модели специально разработаны для систем с сильной пульсацией.

Специальный встроенный алгоритм Danfoss для обнаружения перегрева способствует повышению энергоэффективности. С его помощью определяется минимальный стабильный перегрев, что обеспечивает поддержание максимально возможного давления всасывания в системе и, как следствие, снижение энергопотребления и нагрузки на компрессор.

Особенности и преимущества

Точное и непрерывное регулирование давления

Высокая надежность

Значительное снижение энергопотребления

Длительный срок службы

Избегайте подделок

Выявление подделок продукции Danfoss и борьба с их распространением

Подделки могут навредить репутации вашей компании

Поддельная продукция подрывает репутацию как вашего бизнеса, так и нашей компании. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение подделок. Узнайте, как проверить, что приобретаемое вами изделие является оригинальной и качественной продукцией компании Danfoss.