Датчики уровня жидкости

  • Обзор
  • Документация
  • Инструменты и приложения

Новый уровень универсальности и точности

Датчики уровня жидкости AKS 4100 обеспечат совершенно новый уровень универсальности применения и точности измерений. Датчики, работа которых основана на технологии измерения уровня жидкости TDR (рефлектометрия с временным разрешением), специально предназначены для промышленных систем охлаждения. Их отличает надежность и высокая точность измерений.

Все датчики просты в установке и обеспечивают высокую гибкость применения. Калибровка после установки не требуется, длину измерительной части можно скорректировать на месте.

Особенности и преимущества

Простота ввода в эксплуатацию независимо от уровня жидкости или типа используемого хладагента, включая аммиак и CO2

Модификации: с тросовым или коаксиальным зондом

Высокая точность измерений

Брошюра «Датчики уровня жидкости Danfoss»

Совершенно новый уровень универсальности и точности

Узнайте больше обо всех преимуществах предлагаемых датчиков уровня жидкости из нашей брошюры.

Документация

Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Брошюра A whole new level of flexibility and accuracy - The AKS 4100 - Liquid Level Sensor Русский Несколько 659,7 KB .pdf

Инструменты и приложения

Приложение по промышленным системам охлаждения Industrial Refrigeration Application Tool — Danfoss

Приложение по промышленным системам охлаждения

Хотите узнать больше о промышленных аммиачных системах охлаждения? Программа IR Application Tool представляет собой интерактивную слайдовую презентацию в PowerPoint, которая подробно показывает устройство двухступенчатой аммиачной холодильной установки. При нажатии на конкретный участок установки на экран выводятся детальные чертежи с вырезом и пояснительная информация по конкретной запорно-регулирующей арматуре, необходимой для этого участка. Программа также содержит полезные ссылки на техническую литературу, анимации и видео о продукции.