Преобразователи давления, изготовленные по самым передовым технологиям
Степень автоматизации как передвижных, так и стационарных систем увеличивается с каждым днем. Эффективное управление агрегатами и системами напрямую зависит от встроенных электронных устройств управления и регулирования, поэтому растет спрос на датчики и преобразователи.
В течение десятилетий компания Danfoss накопила огромный опыт в разработке таких устройств и неизменно предоставляет клиентам оборудование, отвечающее их требованиям как в отношении применяемых технологий, так и в отношении функционального наполнения.
На сегодняшний день в ассортименте компании Danfoss имеются различные преобразователи, созданные с использованием новейших технологий и тщательно подобранных материалов. Мы производим оборудование практически для любых измерений в соответствии с бюджетными возможностями клиента.

Диагностика
В датчиках Danfoss, представленных в новой линейке продукции, используется обновленное программное обеспечение и реализованы программируемые функции, которые позволяют легко и быстро адаптировать эти устройства для работы в системах клиентов. Посмотрите видео, в котором Деннис Карстенсен объясняет данные функции.

Преобразователь DST P40I для систем опреснения
Точный и надежный преобразователь давления Danfoss DST P40I разрабатывался специально для систем опреснения.

Суммарная погрешность измерения
Суммарная погрешность измерения — один из показателей точности преобразователя сигнала при различной рабочей температуре. В компании Danfoss используются следующие параметры: ошибки при стандартной температуре; точность при стандартной температуре; тепловые эффекты. Нажмите на ссылку, чтобы посмотреть видеоролик, в котором Макс Луиг рассказывает о суммарной погрешности измерения и уровне точности.

Датчики CAN
Чтобы удовлетворить растущий спрос на CAN-совместимые компоненты в мобильных гидравлических системах, компания Danfoss предлагает преобразователи DST с интерфейсом для CAN и SAE J1939, которые дополняют уже имеющийся ассортимент.
Особенности и преимущества
Высокая степень электромагнитной совместимости без ущерба для точности измерений
Высокая стойкость к воздействию вибрационных и ударных нагрузок
Длительная стабильная работа
Высокая стойкость к превышению допустимого давления
Высокий класс защиты IP
Широкий выбор типов трубопроводных соединений, электрических соединений, диапазонов рабочего давления, выходных сигналов
По заказу поставляется с разрешениями на использование в морских условиях

Подробнее о преобразователях давления
Узнайте больше о преобразователях давления из электронных уроков Danfoss Learning.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошюра | Pressure Transmitter Overview | Русский | Несколько | 6.3 MB |