Клапаны с наклонным штоком для тяжелых условий эксплуатации
Пневматические клапаны (клапаны с пневмоприводом и наклонным штоком или клапаны с внешним управлением) станут оптимальным решением, когда стандартные электромагнитные клапаны не справляются с задачей.
Пневматические клапаны выручают в тяжелых условиях работы. Они рассчитаны на большой расход при разном перепаде давления, начиная от нулевого, и при высокой температуре среды. Они справляются с высоковязкими и загрязненными средами, а для безопасной работы в зонах EEx достаточно просто поместить управляющий клапан за пределами опасного участка. Подача в пневмопривод идет через трехходовой электромагнитный клапан. Управляющая среда подается под давлением в приводной цилиндр и воздействует на поршень, который обеспечивает открытие или закрытие клапана, воздействуя на его шток. Возврат штока клапана в исходное положение обеспечивается возвратной пружиной пневматического привода.
Применение пневматических клапанов
Пневматические клапаны практически универсальны и могут использоваться почти в любой области.
- Охлаждение
- Предварительный нагрев
- Стерилизационные аппараты и автоклавы
- Маслосистемы высокого давления
- Парораспределительные системы
- Линии розлива в бутылки
- Оборудование для производства текстиля
- Промышленные паровые гладильные прессы
- Краскосмесительное и краскотерочное оборудование
- Промышленное моечно-очистное оборудование
- И множество других областей...

Устройство пневматического клапана
В конструкции клапана двойного действия возвратная пружина отсутствует. Открытие и закрытие клапана обеспечивается воздействием управляющей среды. Узнайте больше из электронного урока.
Особенности и преимущества
Для всех жидкостей и газов
Исполнение с корпусом из бронзы для воды, масла и сжатого воздуха
Исполнение с корпусом из нержавеющей стали для нейтральных и
агрессивных жидкостей и газообразных сред
Клапаны могут использоваться для низкого вакуума
Рабочее давление: до 16 бар / 232 psi
в зависимости от типа клапана

Документация
Техническая документация по продуктам Danfoss.

Обеспечьте защиту своей системы и уменьшите расходы
Электромагнитные клапаны, клапаны с наклонным штоком и терморегулирующие клапаны: обзор устройств управления потоком рабочей жидкости.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошюра | Fluid Controls Overview, industrial valves | Русский | Несколько | 28 сен, 2015 | 3.7 MB |