Регулирующие клапаны RTR-N и RA-NCX предназначены для применения в двухтрубных насосных системах водяного отопления.
RTR-N и RA-NCX оснащены встроенным устройством для предварительной (монтажной) настройки его пропускной способности в рамках следующих диапазонов:
• Kv = 0,04–0,73 м3/ч — для клапанов
DN = 15 мм;
• Kv = 0,10–1,04 м3/ч — для клапанов
DN = 20 и 25 мм.
Клапаны RTR-N и RA-NCX могут сочетаться со всеми термостатическими элементами серий RTR, RTRW и RAX, а также с термоэлектрическим приводом TWA-A.
Для идентификации клапанов RTR-N и RA-NCX их защитные колпачки окрашены в красный цвет. Защитный колпачок не должен использоваться для перекрытия потока теплоносителя через отопительный прибор.
Поэтому следует применять рукоятку (кодовый номер 013G3300).
Корпуса клапанов изготовлены из чистой латуни с никелевым покрытием (RTR-N) или хромированные (RA-NCX).
Перейти в каталог>>
Технические характеристики клапанов RTR-N и RA-NCX в комбинации с термостатическими элементами серий RTR, RTRW и RAX соответствуют европейским стандартам EN 215-1 и российскому ГОСТу 30815-2002, а размер присоединительной резьбы — стандарту HD 1215 (BS 6284 1984).
Все радиаторные терморегуляторы, выпускаемые компанией «Данфосс», производятся на заводах, имеющих сертификат качества ISO 9000 (BS 5750).
Для предотвращения отложений и коррозии клапаны терморегуляторов RTR-N и RANCX следует применять в системах водяного отопления, где теплоноситель отвечает требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В других случаях необходимо обращаться в компанию «Данфосс». Не рекомендуется использовать для смазки деталей клапана составы, содержащие нефтепродукты
(минеральные масла).
Инструменты и приложения

DanfossCAD
Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Техническое описание | Клапаны терморегулятора c предварительной настройкой RTR-N и RА-NCX | Русский | Россия | 22 дек, 2019 | 561.2 KB | |
Каталог | Радиаторные терморегуляторы и трубопроводная арматура для систем водяного отопления | Русский | Россия | 16 сен, 2020 | 10.6 MB |
Примеры применения

Башня «Исеть» — на вершине технического прогресса
В Екатеринбурге в декабре 2016 г. сдано в эксплуатацию высотное здание — башня «Исеть». Это многофункциональный комплекс (МФК) с жилыми апартаментами премиум-класса общей площадью более 70 тыс. кв. метров. Небоскреб возведен в рамках застройки квартала «Екатеринбург-Сити».

Энергоэффективные технологии для наукограда
В 2013 году на карте России появился город будущего, экономика которого основана на инновационных технологиях. Иннополис — спутник Казани. Ядром нового города стали университет и особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Федеральный ВУЗ создан для подготовки отечественных IT-специалистов, а ОЭЗ — для привлечения со всего мира IT-компаний. Перспективная численность города к 2030 году составит 155 тысяч человек. Здесь все соответствует принципу «живи — учись — работай — отдыхай».