Клапан запорно-присоединительный RLV-KDV

  • Обзор
  • Инструменты и приложения
  • Документация

Клапан запорно-присоединительный RLV-KDV предназначен для нижнего подключения радиатора в горизонтальных двухтрубных системах. Клапан изготавливается из латуни с никелевым покрытием в прямом и угловом
исполнениях. RLV-KDV обладает следующими функциональными возможностями:
• встроенный регулятор перепада давлений с
интегрированной мембраной;
• поддержка постоянного перепада давлений
на радиаторе и встроенном клапане при
полной и частичной нагрузке;
• перекрытие с подающей и с обратной стороны трубопровода;
• возможность подключения крана (003L0152)
для слива теплоносителя с радиатора;
• подключение к радиаторам со штуцерами с
внутренней резьбой ½” и наружной резьбой
¾”.

Перейти в каталог>>

Настройка расхода выполняется только на встроенном радиаторном клапане без необходимости выполнять настройки на клапане RLV-KDV. Тем самым система отопления всегда работает в оптимальном режиме при полной и при частичной нагрузке. С помощью RLV-KDV можно отключить
отопительный прибор для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы отопления. Для дренажа отдельного отопительного прибора на RLV-KDV надевается специальный спускной кран. Сливной кран не входит в комплект и доступен как аксессуар. Соединение с трубами происходит уплотнительными фитингами под евроконус для медных, полимерных PEX и металлополимерных AluPEX труб.

Инструменты и приложения

DanfossCAD

DanfossCAD

Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Техническое описание Клапан запорно-присоединительный RLV-KDV со встроенным регулятором перепада давлений Русский Россия 02 дек, 2019 790.7 KB .pdf
Каталог Радиаторные терморегуляторы и трубопроводная арматура для систем водяного отопления Русский Россия 16 сен, 2020 10.6 MB .pdf