Danfoss Dynamic Valve™: простое решение для повседневных задач
Инновационный клапан Danfoss Dynamic Valve™ сочетает два устройства в одном. Он объединяет в себе термостатический радиаторный клапан и регулятор перепада давления для управления температурой и автоматического распределения теплоносителя в системе.
Встроенный регулятор устраняет перепады давления в двухтрубных отопительных системах. Используя клапан Dynamic Valve™, можно с легкостью создать полностью управляемую отопительную систему с автоматическим распределением теплоносителя.
Перейти в каталог>>
Для проектировщиков
Клапан Dynamic Valve™ порадует всех, кто занимается проектированием или расчетом двухтрубных отопительных систем. Он предоставляет все преимущества автоматического распределения теплоносителя с оптимальной регулировкой температуры.
Для монтажников
Одновременно с радиаторными клапанами вы устанавливаете и балансировочные клапаны. Чтобы ввести систему в эксплуатацию, необходимо лишь установить нужное максимальное значение расхода в каждом радиаторе.
Для владельцев зданий
Клапан Dynamic Valve™ подходит для использования в типичных жилых зданиях. Многие собственники, владельцы и другие пользователи часто сталкиваются с проблемами в отопительной системе: это может быть шум, неравномерный прогрев и высокие расходы на энергию. Использование клапана Dynamic Valve™ сделает помещение намного уютнее.
Особенности и преимущества
Конструкция «два в одном» для управления температурой и автоматического распределения теплоносителя
Встроенный регулятор перепада давления
Максимальный перепад давления составляет 60 кПа
Ограничение на объем потока 25–135 литров в час
Доступен в номинальных диаметрах DN 15/20
Доступные исполнения: прямое, угловое, угловое горизонтальное UK, левое угловое, правое угловое
Инструменты и приложения

DanfossCAD
Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.
Вопросы и ответы
Продукты
Простота измерений с приложением dP tool™
Для полноценной работы встроенного регулятора перепада давления требуется лишь одно условие. Общая разность давлений на клапане Dynamic Valve™ должны составлять 10 кПа. Если такая потеря давления достигается на самом дальнем от насоса клапане, система работает правильно. Чтобы проверить наличие требуемой разности давлений, используйте приложение dP tool™. Это уникальный и очень простой инструмент для измерения разности давлений.



Чертежи
Библиотека BIM
Скачайте наши BIM-модели для REVIT и начните работу с продуктами Danfoss в программах для трехмерного моделирования зданий, таких как Autodesk REVIT и MagiCad.
-
DXF-файлы для клапана RA-DV
ZIP 26 KBВ этом файле содержатся CAD-файлы (DXF) для клапана RA-DV диаметра DN10. -
RFA-файлы для клапана RA-DV с датчиком RTR 7000
ZIP 984 KBВ этом файле содержатся модели REVIT (RFA) клапана RA-DV с датчиком RTR 7000 в версиях 2016, 2017 и 2018 годов.