Термостатические элементы серии RTRW — устройства автоматического регулирования температуры, предназначенные для комплектации радиаторных терморегуляторов типа RTR.
Радиаторный терморегулятор представляет собой пропорциональный регулятор температуры воздуха прямого действия с малой зоной
пропорциональности, которыми в настоящее время оснащаются системы отопления зданий различного назначения.
Терморегулятор типа RTR cостоит из двух частей: универсального термостатического элемента серии RTRW и регулирующего клапана с предварительной настройкой пропускной способности RTR-N (для двухтрубных систем отопления) или RTR-G (для однотрубной
системы).
Перейти в каталог>>
Программа производства термостатических элементов серии RTRW включает:
• RTRW 7080 — термостатический элемент со встроенным температурным датчиком;
• RTRW 7082 — термостатический элемент с выносным температурным датчиком;
• RTRW 7081 — термостатический элемент со встроенным датчиком и возможностью настройки на 0 °С, что обеспечивает 100 %-ное перекрытие клапана
Инструменты и приложения

DanfossCAD
Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Радиаторные терморегуляторы и трубопроводная арматура для систем водяного отопления | Русский | Россия | 04 янв, 2021 | 10.6 MB | |
Техническое описание | Термостатические элементы серии RTRW | Русский | Россия | 02 дек, 2019 | 765.6 KB |