Автономный интеллектуальный терморегулятор для радиатора отопления Danfoss Eco™ дает возможность управлять отдельными радиаторами в доме.
В терморегуляторе Danfoss Eco™ применяется технология Bluetooth, благодаря которой управлять радиаторами можно с помощью приложения на смартфоне. Если вы предпочитаете управлять термостатом Danfoss Eco™ вручную, выставить необходимую температуру можно с помощью рукоятки.
Обмен данными между смартфоном и термостатом для радиатора Danfoss Eco™ надежно защищен. Мы постоянно контролируем и совершенствуем систему безопасности на уровне отдельных устройств и решения в целом.
Особенности и преимущества терморегулятора для радиатора отопления Danfoss Eco
Простое домашнее управление каждым радиатором через приложение на смартфоне с помощью технологии Bluetooth
До 30 % экономии энергии благодаря продвинутому программному управлению комфортом
Низкий уровень шума, < 30 дБ
Основные характеристики радиаторного терморегулятора Danfoss Eco
Программирование через смартфон
Обеспечение энергосбережения
Легкость монтажа
Простота настройки
Функция «открытого окна»
Функция тестирования клапана
ПИД-закон регулирования, который обеспечивает точное поддержание температуры
Адаптивная подстройка
Возможность настройки поддержания различных температур в выходные и будни
Функция ограничения предельных (мин./макс.) температур
Блокировка для защиты от детей
Режим длительного отсутствия, в течение которого не требуется поддержание комфортной температуры
Функция защиты системы отопления от замерзания
Удобно расположенный LCD-дисплей с фоновой подсветкой с возможностью вращения на 180°

Danfoss Eco™ — интеллектуальный радиаторный терморегулятор с технологией Bluetooth
Автономный интеллектуальный радиаторный термостат Danfoss Eco™ дает возможность управлять домашним радиаторным отоплением.
Инструменты и приложения

DanfossCAD
Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Радиаторные терморегуляторы и трубопроводная арматура для систем водяного отопления | Русский | Россия | 04 янв, 2021 | 10.6 MB | |
Руководство пользователя | Руководство по установке Danfoss Eco | Русский | Россия | 04 апр, 2019 | 4.5 MB | |
Техническое описание | Электронный программируемый термостат Danfoss Eco™ с возможностью подключения к смартфону | Русский | Россия | 03 дек, 2019 | 319.5 KB |
Видео
Примеры применения

Итоги эксперимента по сравнению различных типов термоэлементов
Подведены итоги экспериментального тестирования радиаторных терморегуляторов в условиях реального дома. Как показала практика, скорость реакции срабатывания термоэлемента оказывает значительное влияние на экономию тепловой энергии и сокращение платежей за тепло.