Насосы высокого давления для систем обратного осмоса ZLD и MLD

КПД насосов высокого давления достигает 90 %

Современное общество потребляет значительное количество воды, при этом сточные воды, которые попадают в окружающую среду, зачастую плохо очищены. 

Повысить объемы повторного использования воды и снизить выброс промышленных сточных вод помогли технологии нулевого (ZLD) и минимального (MLD) выброса жидкости, применяемые в высокоэффективных установках по очистке воды. Перспективные технологии ZLD и MLD направлены на устранение/снижение жидких отходов установок и предприятий посредством повторного использования воды.

Эффективное сокращение объемов стока делает технологии ZLD и MLD крайне привлекательными для промышленных и коммунальных предприятий. До настоящего времени применение этих технологий затрудняли их высокие стоимость и энергопотребление.

Стандартный тепловой процесс, используемый в системах ZLD/MLD, потребляет очень много энергии. Исследования показывают, что при добавлении мембранного процесса потребление энергии можно сократить на 75 %.

В мембранном процессе, также называемом обратным осмосом, используются мембраны и насос с высоким рабочим давлением — до 120 бар. Мембраны, выдерживающие давление до 120 бар, уже разработаны, и теперь профессионалам доступен надежный и высокоэффективный насос Danfoss APP W HC, который отвечает всем требованиям процесса обратного осмоса.

КПД насосов Danfoss APP W HC достигает 90 % при любых режимах работы, что обеспечивает высочайший уровень эффективности систем с нулевым (ZLD) и минимальным (MLD) выбросом жидкости. Эти прочные и долговечные насосы изготовлены из устойчивых к коррозии материалов и обеспечивают высокую надежность и низкие расходы на эксплуатацию на протяжении всего срока службы. 

Аксиально-поршневой насос вытесняет постоянное количество воды в каждом цикле. Пропускная способность пропорциональна количеству оборотов вала в минуту. В отличие от центробежных, насосы APP W HC подают постоянный объем при заданной скорости вне зависимости от давления на выходе.

Простая конструкция насоса обеспечивает удобство установки, осмотра и обслуживания. Кроме того, насос работает без масла, что исключает риск загрязнения.

Насос APP W HC работает с расходом от 11 до 24 м³/час (48–106 гал/мин) при давлении до 120 бар (1740 psi). Насосы всегда можно соединить параллельно, чтобы обеспечить необходимую пропускную способность.

Особенности и преимущества

КПД мирового уровня — до 90 % при любом режиме работы

Простая конструкция с небольшим количеством подвижных деталей

Простота эксплуатации и технического обслуживания

Насос работает без масла — нет риска загрязнения

Параллельное соединение позволяет легко расширить систему

Изготовлены из первоклассной дуплексной стали для предотвращения коррозии под воздействием агрессивной среды

Новый насос APP W HC: экономия воды, времени и денег

Новый насос APP W HC: экономия воды, времени и денег

Сократите выброс промышленных сточных вод, применив высокоэффективный насос Danfoss APP W HC с выходным давлением до 120 бар.

Сократите расход энергии за счет мембранного процесса

Большинство стандартных систем ZLD/MLD основываются на тепловых процессах. Такие процессы расходуют значительное количество энергии, что делает их весьма дорогими.
Один из способов снизить потребление энергии — это сократить количество испаряемой воды, перейдя с теплового на мембранный процесс. Исследования показывают, что при переходе с теплового на мембранный процесс прирост эффективности составляет до 75 %.

Насосы в ряд

Системы обратного осмоса ZLD и MLD

Узнайте, как можно использовать насосы APP W HC в ZLD-процессах обратного осмоса