Насосы высокого давления для водопроводной воды

Специальные насосы для создания надежных и экологичных решений

Насосы высокого давления Danfoss PAH и PAHF для водопроводной воды представляют собой одно из самых надежных и экологичных решений для систем высокого давления. Эти насосы могут применяться в водоподающих гидравлических системах, а также для пылеподавления и пожаротушения. Чтобы избежать загрязнения, насосы PAH и PAHF используют для смазки только воду — масло не требуется.

Высокая эффективность насосов обеспечит надежность системы и позволит снизить расходы на электроэнергию.

Насосы Danfoss PAH и PAHF могут работать в системах с давлением до 160 barg (2321 psig). Производительность насосов составляет от 1,0 до 187 л/мин (от 0,3 до 49,4 гал/мин).

Компактные размеры, низкий вес и прочная конструкция аксиально-поршневых насосов упрощают адаптацию системы к конкретным условиям. Совокупная стоимость владения насосами Danfoss ниже, чем у других насосов высокого давления на рынке. Такая оптимизация стала возможна благодаря высокой эффективности и низким расходам на эксплуатацию и обслуживание.

Особенности и преимущества

Высокоэкологичное устройство насосов, не требующих смазки, устраняет риск загрязнения маслом

Высочайшая надежность в своем классе

Высокая энергоэффективность, низкий уровень выбросов CO2

Компактная конструкция, небольшой вес, удобное соединение с другими компонентами системы

Длительный срок службы, конструкция полностью из нержавеющей стали

Наименьшая совокупная стоимость владения (ССВ) по сравнению с другими аналогичными моделями

Примеры использования насосов высокого давления Danfoss в системах водопроводной воды

Примеры использования в системах водопроводной воды

Узнайте, как можно использовать насосы PAH и PAHF для систем водопроводной воды.