Энергоэффективные насосы для опреснения
Насосы высокого давления APP компании Danfoss разработаны специально для опреснения морской воды методом обратного осмоса (ОВОО). Это одно из самых надежных и экологичных решений для опреснения. Насосы APP можно применять практически в любых установках ОВОО — наземных, морских или судовых. Предназначенные для установки в контейнерах или водоочистных каскадах, системы APP могут включать несколько параллельно соединенных насосов, чтобы обеспечить непрерывную и достаточную подачу воды в любое время. Компактные размеры и упрощенная конструкция не требуют рам или ременных приводов и могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально — в том числе и в ограниченном пространстве.
Испытания показали, что аксиально-поршневые насосы Danfoss превосходят по производительности центробежные насосы даже в крупных установках с расходом фильтруемой воды до 30 000 м3/день. КПД технологии APP превышает 90 %, что до минимума снижает эксплуатационные затраты.
Компактные размеры и низкий вес насосов APP упрощают адаптацию системы к конкретным условиям. Сборка насосов и их испытания в работе с другими системами могут быть выполнены на заводе, чтобы устранить необходимость в монтажных и сварочных операциях, если установка будет выполняться в труднодоступном месте.
Простая конструкция насоса обеспечивает высокую надежность работы, легкость и неприхотливость в обслуживании. Насосы APP не требуют масла и для смазки используют только воду. Короткие сроки реализации, всего 2–4 месяца даже для крупных проектов.
Несколько лет назад компания Danfoss положила начало применению аксиально-поршневых насосов в сложных гидравлических системах. Более 15 патентов, богатый опыт прецизионного машиностроения и работы с такими материалами, как дуплексная и супердуплексная сталь, а также усиленный углеволокном полиэфирэфиркетон, позволяют компании Danfoss разрабатывать и производить самые инновационные аксиально-поршневые насосы для обратного осмоса. Насосы могут поставляться с сертификатами ATEX и API 674.
Особенности и преимущества
Богатый практический опыт применения
Высочайший в отрасли КПД
Небольшие и компактные — в два раза меньше других аналогичных насосов
Большие интервалы между циклами технического обслуживания
Удобная конструкция, упрощающая обслуживание
Простота и надежность, длительная безотказная работа
Быстрая окупаемость

Примеры использования обратного осмоса
Узнайте, как можно использовать насосы APP и устройства для рекуперации энергии iSave в системах обратного осмоса.