Насосы Danfoss PAHT C предназначены для работы с химическими растворителями под высоким давлением. Насосы подходят для различных задач, требующих низкой или высокой концентрации химических веществ. Насосы PAHT C могут работать с расходом от 0,7 до 18,1 л/мин (от 0,2 до 4,7 гал/мин) при давлении до 100 barg (1450 psig).
Чтобы избежать загрязнения маслом, насосы Danfoss используют в качестве смазки только перекачиваемую среду. Очень высокая энергоэффективность насосов позволяет сократить расходы на электроэнергию и выбросы CO2.
Насосы высокого давления Danfoss отличаются надежностью и неприхотливостью в обслуживании за счет меньшего количества подвижных деталей. Это означает, что в обычных условиях насосы могут проработать до 8000 часов, не требуя технического обслуживания. Компактные размеры, низкий вес и прочная конструкция упрощают адаптацию системы к конкретным условиям. Наконец, совокупная стоимость владения насосами Danfoss ниже, чем у аналогичных моделей. Такая оптимизация стала возможна благодаря высокой эффективности и низким расходам на эксплуатацию и обслуживание.
Насосы Danfoss могут поставляться с сертификатом ATEX для использования во взрывоопасных средах.
Особенности и преимущества
Прямое управление потоком для точных измерений
Высокоэкологичное устройство насосов, не требующих смазки, устраняет риск загрязнения маслом
Низкие расходы на обслуживание благодаря стальной конструкции без лишних деталей. До 8000 часов работы между циклами техобслуживания
Низкие расходы на электроэнергию благодаря высокоэффективной аксиально-поршневой конструкции
Простота установки
Сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ATEX