Дисковые поворотные затворы позволяют перекрывать поток в системах центрального отопления, ОВК или водоснабжения, в которых место под компоненты ограничено.
Danfoss VFY — это осевые дисковые поворотные затворы с заменяемым вкладышем из EPDM, который обеспечивает надежность работы и полную герметичность. Цельная ось со шлицами прочно соединяется с диском и защищает от выброса жидкости.
Перейти в каталог>>
Высококачественные стальные дисковые поворотные затворы SBFV составляют вместе с шаровыми клапанами Danfoss JIP™ серию затворных клапанов, разработанных специально для систем централизованного тепло- и холодоснабжения.
Danfoss SBFV — это трехэксцентриковые дисковые поворотные затворы с уникальной многослойной конструкцией седла, которая обеспечивает надежную работу и герметичность в обоих направлениях даже при высоких и низких температурах. В первую очередь они создавались как затворные клапаны, но могут использоваться и просто для управления потоком.
Сальниковая камера устроена по тому же принципу, что и в шаровых клапанах JIP™. Армированное углеродом уплотнение из PTFE не изнашивается со временем и может быть загерметизировано без снятия с трубопровода. На протяжении всего срока службы клапана наружные утечки исключены.
Особенности и преимущества
Долговечные антифрикционные подшипники обеспечивают герметичность и эффективную передачу крутящего момента
Предохранительное пружинное кольцо удерживает ось и упрощает техническое обслуживание
Вторичная герметизация для повышения безопасности
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Трубопроводная арматура | Русский | Россия | 04 ноя, 2020 | 9.3 MB |