В любых системах отопления, теплоэлектроцентралях, распределительных сетях и подстанциях должна быть предусмотрена возможность перекрыть поток в системе.
Открывая и закрывая шаровые краны, можно разделить систему на секции, чтобы провести техническое обслуживание и ремонт отдельных участков, не останавливая и не опорожняя систему целиком.
Конструкция шаровых кранов Danfoss JIP обеспечивает оптимальную пропускную характеристику с помощью направляющих трубок и трубной вставки в шаре, которые устраняют кавитацию и снижают падение давления.
Перейти в каталог>>
В результате снижаются эксплуатационные расходы, выбросы CO2 и потребление энергии.
Высококачественные шаровые краны Danfoss разработаны специально для районных котельных, теплосетей, насосных станций.
Стальные шаровые краны с полностью сварным корпусом отвечают требованиям для систем водяного отопления и обеспечивают высокую надежность. Более того, шаровые краны подходят и для систем централизованного холодоснабжения.
Особенности и преимущества
До 30 % снижения затрат на электроэнергию и эксплуатацию благодаря уникальной конструкции шаровых кранов, которая уменьшает потери давления и энергопотребление насоса.
Предполагаемый срок службы сравним со сроком службы самого трубопровода, который составляет от 25 до 35 лет в зависимости от условий использования.
Надежное уплотнение, не требующее обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.
Краны легко открываются благодаря уникальной системе высвобождения и отсутствию осевых нагрузок.
Внешняя герметичность в течение всего срока эксплуатации благодаря уникальной сальниковой камере из графита, которая предотвращает внешние утечки.
Тщательно разработанное пружинное устройство обеспечивает герметичность класса А и отсутствие внутренних утечек на протяжении всего срока службы крана.
Документация
Вопросы и ответы
Продукты
Инструменты и приложения
Видео
Примеры применения

Оборудование «Данфосс» помогает утилизировать избыточное тепло на «Ростовводоканале»
АО «Ростовводоканал» обеспечивает водой 1,5 млн жителей Ростова-на-Дону и его городов-спутников. Ежедневное потребление составляет более 450 тыс. м3. Затем большая часть воды в виде стоков попадает в канализационную сеть. С целью улучшения экологической обстановки в регионе и оптимизации экономических показателей предприятие реализует проекты в рамках «Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» и инвестиционной программы «Чистый Дон».