Разборные пластинчатые теплообменники (РПТО) могут быть полностью сконструированы в соответствии с вашими требованиями. В зависимости от применения доступны разборные пластинчатые теплообменниками, с полусварными пластинами, с широким каналом "Free flow", в гигиеническом исполнении, а также испарители и конденсаторы.
Перейти в каталог>>
Принцип работы
Теплообменники предназначены для передачи тепла между двумя разделенными между собой средами.
Передача тепла в пластинчатых теплообменниках осуществляется от горячего теплоносителя к холодной (нагреваемой) среде через стальные гофрированные пластины, которые установлены в раму и стянуты в пакет. Жидкости в пластинчатом теплообменнике движутся навстречу друг другу (в противотоке). В местах их возможного перетекания находится либо стальная пластина, либо двойное резиновое уплотнение, что исключает смешение жидкостей внутри теплообменника.
Все пластины в пакете пластинчатого теплообменника одинаковы, только развернуты одна за другой на 180°, поэтому при стягивании пакета пластин образуются каналы, по которым и протекают жидкости, участвующие в теплообмене. Такая установка пластин обеспечивает чередование горячих и холодных каналов. Вид гофрирования пластин и их количество, устанавливаемое в раму, зависят от эксплуатационных требований к пластинчатому теплообменнику.
Особенности и преимущества
Широкий типоразмерный ряд
Индивидуальный расчет теплообменника
Возможность комплектации ответными фланцами требуемого типа
Доработка теплообменника по индивидуальным требованиям
Возможность работы с агрессивными средами
Соответствие требованиям нормативных документов
Европейский стандарт организации производства
Средний срок изготовления теплообменника — менее 3 дней
Стойкость окрашивания — более 10 лет
Оперативное гарантийное и постгарантийное обслуживание во всех регионах страны

Технические характеристики разборных пластинчатых теплообменников
Наименование показателя
Рабочая температура сред,°С
Рабочее давление, бар
Материал прокладок
Материал пластин
Теплоноситель
Значение (характеристика)
от минус 30 до 200
до 25
EPDM, Nitril, Viton и их модификации
AISI 304, AISI 316L, SMO 254, Titan, C-276 и другие
вода, пар, углеводороды, кислоты, пищевые жидкости и другие
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Руководство пользователя | Аппараты теплообменные пластинчатые разборные типа НН | Русский | Россия | 06 май, 2019 | 9.9 MB | |
Практический пример | БТП Waterline Референс-лист | Русский | Россия | 06 май, 2019 | 69.8 KB | |
Практический пример | Гостиницы Референс-лист | Русский | Россия | 06 май, 2019 | 57.8 KB | |
Практический пример | ЖК ТРК гостиницы Референс-лист | Русский | Россия | 06 май, 2019 | 73.9 KB | |
Практический пример | Коммунальная энергетика Референс-лист | Русский | Россия | 25 июл, 2019 | 110.2 KB | |
Каталог | Разборные пластинчатые теплообменники Ридан | Русский | Россия | 27 фев, 2020 | 8.1 MB | |
Практический пример | Референс-лист Холод | Русский | Россия | 06 май, 2019 | 72.3 KB | |
Практический пример | Центральные и индивидуальные тепловые пункты | Русский | Россия | 06 май, 2019 | 67.7 KB |
Загрузки
Поддержка


Примеры применения

Решения для климатической системы парка «Зарядье»
Осенью 2017 г. в центре Москве был открыт природно-ландшафтный парк «Зарядье». На территории 13 га построены объекты, технической особенностью которых стало создание широкого спектра локальных микроклиматов. При создании систем климат-контроля были применены комплексные решения «Данфосс» для автоматизации тепло- и холодоснабжения, технологии противообледенения и частотного регулирования. Цифровые разработки позволили интегрировать управляющие устройства в единую систему диспетчеризации.

Футбольный стадион «Волгоград Арена»
Любой стадион — это сложный инженерный объект. Его работу регламентируют сотни нормативов. Решения и продукты «Данфосс» для систем отопления, вентиляции, тепло- и холодоснабжения, частотно-регулируемые приводы и кабельные системы обогрева повышают эффективность работы инженерных систем и помогают строить стадионы, отвечающие мировым стандартам.

Оборудование «Данфосс» помогает утилизировать избыточное тепло на «Ростовводоканале»
АО «Ростовводоканал» обеспечивает водой 1,5 млн жителей Ростова-на-Дону и его городов-спутников. Ежедневное потребление составляет более 450 тыс. м3. Затем большая часть воды в виде стоков попадает в канализационную сеть. С целью улучшения экологической обстановки в регионе и оптимизации экономических показателей предприятие реализует проекты в рамках «Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» и инвестиционной программы «Чистый Дон».