Накопленный опыт вдохновил инженеров Danfoss на инновации, венцом которых стала конструкция пластин Fishbone. Проверенный временем елочный рисунок пластин Fishbone используется в большинстве пластинчатых теплообменников SONDEX®.
Чем это выгодно вам?
Елочный рисунок, разработанный для максимально высокой турбулентности даже при низком расходе теплоносителя, обеспечивает непревзойденную теплопередачу. Тщательные проверки подтвердили его эффективность и завоевали популярность среди пластинчатых теплообменников.
Разные варианты елочного рисунка помогают создавать различные уровни турбулентности, изменять уровень гидравлического сопротивления и соответствовать разным температурным требованиям. Каждый вариант предназначен для своей области применения с определенными условиями. Такая конструктивная гибкость позволяет удовлетворить любые требования к процессу теплопередачи.
Особенности конструкции могут включать усиленную подвесную систему, оптимизированную зону распределения для предотвращения застоев, увеличенную площадь теплопередачи для повышенной производительности и уникальные прокладки Sonder Lock, которые обеспечивают правильное расположение пластин в собранном теплообменнике.
Особенности и преимущества
Увеличенная область теплопередачи, регулируемая в зависимости от конкретной задачи, сокращает необходимое для оптимальной производительности число пластин. Высокая эффективность позволяет повысить производительность и сократить потребление энергии.
Конструкция теплообменника обеспечивает равномерное распределение теплоносителя по пластине и предотвращает застои, в результате чего гидравлическое сопротивление уменьшается.
Уникальная система прокладок предотвращает смещение пластин и облегчает сборку. Специально разработанные пазы поддерживают эластичность прокладок и увеличивают срок их службы.