Danfoss представляет паяные теплообменники (XB/SL) — компактное и гибкое высокопроизводительное решение для систем высокого давления или экстремальных температур.
Чем это выгодно вам?
Низкие эксплуатационные расходы и высокая производительность паяных теплообменников делают их оптимальным выбором, даже если в системе, работающей при постоянном или переменном давлении, наблюдаются значительные колебания температуры.
Перейти в каталог>>
Теперь паяные устройства Danfoss и SONDEX® объединены в одну комбинированную серию пластинчатых теплообменников. В этой серии представлен широчайший ассортимент устройств для разнообразных областей применения: для каждой задачи найдется качественный специализированный теплообменник.
Компания Danfoss изготавливает пластинчатые теплообменники в соответствии с требованиями клиентов. В качестве припоя могут использоваться медь, медь с различными добавками или нержавеющая сталь. Пластины с профилями Fishbone и Micro Plate™ подходят для любых задач. Конструкцию пластинчатых паяных теплообменников Danfoss можно легко адаптировать под конкретные условия применения с помощью различных вариантов соединений (разные размеры, виды, количество и расположение соединений). Оптимальное количество пластин в стойке определяется индивидуально согласно требованиям заказчика.
Непревзойденная защита от утечек
Технология изготовления пластин с двойными стенками Sonder Safe позволяет обнаружить любую утечку, пусть и маловероятную, с наружной стороны теплообменника. Такая мера безопасности, предусмотренная в промышленных и санитарных моделях, позволяет быстро распознать и заменить неисправные устройства.
Так как утечка может быть только наружной, среды всегда остаются разделенными. Вот почему пластинчатые паяные теплообменники с двойными стенками идеально подходят для работы со средами, которые нельзя смешивать ни при каких условиях.

Пластины Fishbone
Елочный рисунок, разработанный для максимально высокой турбулентности даже при низком расходе теплоносителя, обеспечивает непревзойденную теплопередачу. Тщательные проверки подтвердили его эффективность и завоевали популярность среди пластинчатых теплообменников.
Низкие затраты на эксплуатацию, небольшой рабочий объем и высокая производительность делают паяные теплообменники идеальным выбором для различных областей применения. Сократите расходы и увеличьте прибыли с помощью паяных теплообменников Danfoss.
Прочные теплообменники со встроенными уплотнениями имеют увеличенный срок службы. Больше не нужно волноваться: конструкция с двойными стенками обеспечивает непревзойденную защиту от утечек.
В объединенном ассортименте продукции Danfoss и SONDEX® представлены наилучшие паяные пластинчатые теплообменники, использующие проверенную временем и оптимизированную технологию Fishbone или революционную технологию Micro Plate™.
- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
- Производство напитков, молочных и пищевых продуктов
- Холодильная промышленность,
- Системы с испарителями и конденсаторами
- Отопление с использованием солнечной энергии
- Масляные системы
- Системы рекуперации тепла
- Охлаждение двигателей
- Испарители и конденсаторы
- Снятие перегрева
- Абсорбционные установки
- Горячее водоснабжение жилых помещений
- Технологическое охлаждение
- Охлаждение жидкостей в гидросистемах
- Охлаждение лазеров
- Водяное охлаждение и отопление
- Крепления: от резьбовых BSP/NPT ¾ дюйма до фланцевых DN 150.
- Материалы припоя: медь, медь с добавками, нержавеющая сталь.
- Материалы пластин: AISI 316. Другие материалы предоставляются по запросу.
- Высота пластин: от 0,202 до 1 м.
- Расход теплоносителя: до 150 м3/ч.
- Рабочее давление: до 40 бар.
- Рабочая температура: от –196 до +225 °C.
Вопросы и ответы
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Паяные пластинчатые теплообменники | Русский | Россия | 12 апр, 2019 | 4.0 MB |