Надежная конструкция - эксплуатационная безопасность
Теплообменные аппараты Danfoss SW разработаны для применения в холодильных установках в качестве испарителей, конденсаторов, предконденсаторов, маслоохладителей, переохладителей и др.
Новые теплообменники SW имеют широкий диапазон температур рабочей среды при максимальном рабочем давлении 16, 25 и 40 бар изб. Пластины доступны в исполнениях из нержавеющей стали или титана.
Производственный цикл каждого теплообменника включает масс-спектрометрические испытания гелием каждой кассеты в качестве неразрушающего контроля сварных швов, гидравлические испытания собранных аппаратов на прочность с последующей осушкой в вакууме и двухсторонними пневматическими испытаниями гелием на плотность.
«Полусварные теплообменники являются ключевым компонентом в малоаммиакоёмких холодильных установках. За последние несколько лет мы вышли на достойный уровень технологий и не планируем останавливать инвестиции в разработку передовых пластинчатых теплообменных аппаратов для промышленного холода», - прокомментировал Евгений Сухов, к.т.н., академик МАХ, директор по развитию направления «Промышленный холод» в СНГ и Восточной Европе компании «Данфосс».
Основные преимущества
Каждая кассета и теплообменники в сборе испытываются гелием;
Ответные фланцы и полный пакет сопроводительной документации входят в стандартный комплект поставки;
Кассеты с толщиной пластин от 0,5 мм;
Начальная и конечная пластины из нержавеющей стали AISI 316L с увеличенной толщиной 0,7 мм;
Лайнеры рамных плит из нержавеющей стали AISI 316L;
Конструкция прижимных плит SW 26-59 имеет нейлоновый ролик;
Теплогидравлические характеристики верифицированы на аммиачной холодильной установке.

Смотрите видео
Новая серия пластинчатых теплообменников была разработана для промышленного применения и обладает улучшенной конструкцией пластин и системой прокладок.

Узнать больше
Обзор технических характеристик и параметров теплообменников Danfoss SW.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Руководство по применению | Application Handbook Industrial Refrigeration Semi-welded plate heat exchanger | Русский | Россия | 12 июл, 2020 | 14.9 MB | |
Информационное письмо | Информационное письмо Danfoss SW | Русский | Россия | 08 ноя, 2020 | 153.7 KB | |
Статья | Новые полусварные пластинчатые теплообменники для промышленного холода | Русский | Россия | 10 сен, 2020 | 1.1 MB | |
Рекламный материал | Отзыв-рекомендация на полусварные теплообменники Danfoss SW | Русский | Россия | 12 июл, 2020 | 373.1 KB | |
Руководство пользователя | Пластинчатые теплообменники, с одиночными пластинами и полусварные Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание | Русский | Несколько | 22 июл, 2019 | 6.1 MB | |
Брошюра | Полусварные пластинчатые теплообменники | Русский | Несколько | 05 май, 2019 | 2.7 MB |