Микропластинчатые теплообменники (MPHE)

  • Обзор
  • Документация

Инновационная конструкция пластин улучшает теплообмен

Микропластинчатый теплообменник (MPHE) идеально подходит для тепловых насосов, чиллеров и прецизионных систем с одним или двумя контурами мощностью до 400 кВт / 115 TR. Инновационная конструкция пластин улучшает теплообмен в конденсаторах и испарителях, позволяя повысить энергоэффективность и снизить объем заправки используемого хладагента.

Последней инновацией компании Danfoss стали микропластинчатые теплообменники Z-образной конструкции — высокоэффективные испарители. Оребрение пластин способствует асимметричной циркуляции хладагента по контуру в форме буквы Z, что позволяет увеличить площадь поверхности и эффективность теплообмена.

Особенности и преимущества

Компактная конструкция, вес уменьшен на 30 % *

Сокращение объема хладагента в системе на 20 %*

Увеличение теплообмена на 40 %*

Подходит для использования с различными хладагентами

* Показатели для Z-образной конструкции по сравнению с теплообменником MPHE обычной конструкции при одинаковых условиях.

Поколение Z — революционный продукт

Что бы ни означала буква Z — ноль (zero) или схему движения потока жидкости по пластине теплообменника, — в нашем случае все значения применимы. Используя эти теплообменники, изготовители систем ОВКиО могут повысить экономические и экологические показатели благодаря высокой энергоэффективности нового оборудования. 

Секрет кроется в асимметричном Z-образном движении потока. Переосмысленная с нуля конструкция пластин увеличивает производительность испарителя до предела. В то же время такие пластины позволяют добиться высокой стабильности процесса испарения, уменьшить объем заправки хладагента и использовать меньше материала при изготовлении теплообменника.

Дизайн новой серии основывается на оребрении, за счет которого жидкость течет через пластины по контуру в форме буквы Z. Такая конструкция обеспечивает максимальную площадь теплообмена, при этом жидкая и паровая фазы хладагента остаются перемешанными, что позволяет поддерживать равномерный тепловой контакт между средами. Необходимая тепловая мощность достигается при меньшем количестве пластин, что снижает затраты материала и вес изделия. С каждым новым поколением теплообменников компания Danfoss добивалась повышения эффективности. Своим последним шагом компания намеревается нарушить статус-кво индустрии, увеличив эффективность теплообмена на 20 %, понизив объем хладагента в системе на 20 % и уменьшив вес используемых материалов на 20 %. Z-образная конструкция испарителей для чиллеров и тепловых насосов позволила реализовать, а в некоторых случаях даже превысить, все эти целевые показатели.

Поколение Z теплообменников, используемых в качестве испарителей в чиллерах, тепловых насосах и другом холодильном оборудовании, позволит создать передовые системы для новых и обновления уже существующих проектов. 

Модельный ряд теплообменников поколения Z — Danfoss
Программное обеспечение для подбора теплообменников

Программное обеспечение для подбора теплообменников

Независимо от области применения, новое программное обеспечение Hexact 5 для подбора теплообменников поможет выбрать подходящий теплообменник. Используя это ПО, вы всегда будете иметь доступ к новейшей продукции компании Danfoss и функциям программного обеспечения.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Техническое описание D22 пластинчатые теплообменники на основе микроканальной технологии MPHE Русский Несколько 04 ноя, 2019 215.9 KB .pdf
Техническое описание D55 пластинчатые теплообменники на основе микроканальной технологии MPHE сэкономьте своё время и деньги Русский Несколько 04 ноя, 2019 216.4 KB .pdf
Техническое описание D62 пластинчатые теплообменники на основе микроканальной технологии MPHE сэкономьте своё время и деньги Русский Несколько 04 ноя, 2019 216.5 KB .pdf
Руководство по применению Руководство по подбору_BPHE_MPHE Русский Россия 30 июн, 2019 8.3 MB .pdf