Микроканальные теплообменники (MCHE)

  • Обзор
  • Документация
  • Видео

Легкие и устойчивые к электрохимической коррозии

Микроканальные теплообменники (MCHE) идеально подходят для бытовых и промышленных систем кондиционирования воздуха и охлаждения, требующих энергоэффективности и малого объема заправки хладагента.

Простая полностью алюминиевая конструкция теплообменников MCHE отличается не только небольшим весом, но и устойчивостью к электрохимической коррозии. Высокая прочность, герметичность и использование перерабатываемых материалов делают алюминиевую конструкцию одним из самых экологичных решений на рынке.

Высокую эффективность теплообменников MCHE обеспечивает система микроканалов для хладагента. Техническое решение, заложенное в конструкцию этих теплообменников, обеспечивает уменьшение объема заправки хладагента на 30 % по сравнению с другими теплообменниками.

Особенности и преимущества

Компактная конструкция, уменьшенный вес, экологичные материалы

Снижение необходимого объема заправки хладагента на 30 %*

Увеличение КПД на 10 %*

Высокая устойчивость к коррозии

* По сравнению с трубчато-ребристыми теплообменниками при одинаковых условиях использования.

Документация

Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Брошюра MCHE - Tangible heat exchanger savings - Just eight steps away! английский Несколько 05 ноя, 2019 4.8 MB .pdf

Видео