Пластинчатые паяные теплообменники (BPHE)

  • Обзор
  • Документация

30 лет непрерывного совершенствования

Рабочие характеристики и эффективность пластинчатых паяных теплообменников (BPHE) непрерывно совершенствовались на протяжении 30 лет, что позволило значительно улучшить энергосбережение в системах холодоснабжения.

Инновационная конструкция гофрированных пластин теплообменников BPHE обеспечивает один из самых эффективных способов теплопередачи от одной среды к другой.

Модульное исполнение теплообменников BPHE, сделанных исходя из индивидуальных требований заказчика, позволяет найти правильное решение для любых систем кондиционирования. 

Особенности и преимущества

Компактные размеры и небольшой вес

Высокое рабочее давление (при использовании с хладагентом R 410A до 45 бар )

Высокоэффективный испаритель обеспечивает меньший температурный напор на концах теплообменника

Cниженный риск замерзания

Минимальный внутренний объем

Небольшие потери давления позволяют сократить размер насоса и эксплуатационные расходы

Гибкий дизайн с множеством вариантов подключения и возможных конфигураций

Высокое качество изготовления

Программа Danfoss Hexact для подбора теплообменников

Программное обеспечение для подбора теплообменников

Независимо от области применения, новое программное обеспечение Hexact 5 для подбора теплообменников поможет выбрать подходящий теплообменник. Используя это ПО, вы всегда будете иметь доступ к новейшей продукции компании Danfoss и функциям программного обеспечения.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог BPHE technical catalogue Русский Несколько 29 авг, 2016 2.9 MB .pdf
Каталог Каталог_BPHE Русский Несколько 06 июн, 2019 4.5 MB .pdf
Брошюра Решения Danfoss для чиллеров Русский Несколько 28 июн, 2019 2.8 MB .pdf
Руководство по применению Руководство по подбору_BPHE_MPHE Русский Россия 01 июл, 2019 8.3 MB .pdf