Комнатные термостаты

  • Обзор
  • Документация
  • Чертежи
  • Номенклатура продукции
  • Продукты

Регуляторы температуры пола обеспечивают ожидаемый уровень комфорта при отоплении или охлаждении через систему водяного пола.

Основным инструментом управления являются комнатные термостаты, рассчитанные на относительно большую тепловую инерцию систем теплого пола. Комнатный термостат управляет термоприводом, который регулирует объем холодной или горячей воды, поступающей в систему. В большинстве случаев термостат устанавливается в гостиной.

Перейти в каталог>>

Чтобы управлять температурой в нескольких комнатах, требуется более сложная система. В каждой комнате устанавливается свой термостат. Эти термостаты подключаются к центральному устройству управления. Каждый выход такого устройства управления контролирует термопривод, установленный на клапане или ветке трубопровода соответствующей комнаты.

Самые продвинутые системы управления водяным теплым полом добавляют множество функций для центральных устройств управления, чтобы повысить комфорт пользователя и энергоэффективность системы. Например, компания Danfoss предлагает комбинированные 24-вольтные и беспроводные системы управления со множеством модулей и принадлежностей, которые предоставляют широкие возможности управления охлаждением, регулировкой подачи по требованию и многое другое.

Компания Danfoss предлагает широкий ассортимент регуляторов температуры для теплого пола.

  • Единая инновационная платформа для 230-вольтных, 24-вольтных и (или) беспроводных систем управления типа Danfoss IconTM
  • Беспроводная система типа CF2+
  • 24-вольтная система типа FH-Wx
  • 230-вольтные термостаты типа BasicPlus2
  • Регулирующие клапаны типа FHV для монтажа в стену

Особенности и преимущества

Повышенный комфорт: Системы теплого пола хорошо зарекомендовали себя как средство создания комфортного микроклимата в помещении. Но без комнатных регуляторов они могут не соответствовать ожиданиям пользователей.

Сокращают энергопотребление: известно, что системы теплого пола сокращают потребление энергии на 5 % при каждом понижении температуры на градус без потери комфорта. Без комнатных регуляторов можно не добиться ожидаемого уровня экономии. 

Гибкость: в ассортименте решений Danfoss для регулирования всегда найдется подходящее. Проводные или беспроводные, 24-вольтные или 230-вольтные, комнатные термостаты или системы управления, простые или сложные.

Danfoss Icon™: системы для регулирования микроклимата с эстетичным дизайном

Продвинутые комнатные регуляторы для водяного теплого пола и других систем с приводами. Модульная конструкция для всех областей применения; беспроводные, 24- и 230-вольтные.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Руководство по применению Проектирование системы водяных теплых полов Русский Россия 03 дек, 2015 5.2 MB .pdf
Каталог Система водяных теплых полов - Простота, надежность и выгода Русский Россия 30 ноя, 2015 5.6 MB .pdf

Чертежи

Номенклатура продукции

  • Danfoss Icon
    Danfoss Icon

    Платформа Danfoss IconTM — это передовое решение для управления отоплением и охлаждением через систему водяного теплого пола. Комнатные термостаты выглядят как обычные выключатели и впишутся в любой интерьер. Модульная конструкция центральных устройств управления открывает богатые возможности: например, предусмотрены беспроводная связь и управление через приложение.

Продукты

  • Коллекторы Danfoss
    Коллекторы

    Универсальные компоненты Danfoss позволяют собрать коллекторы для теплого пола в соответствии с вашей потребностью. Используя компоненты Danfoss, можно оснастить коллекторы стандартными или предварительно настроенными клапанами, счетчиками расхода, запорной арматурой и воздухоотводами.

  • Смесительные узлы Danfoss
    Смесительные узлы

    Смесительные узлы Danfoss для теплого пола поддерживают температуру воды достаточно низкой, чтобы ее можно было безопасно распределять по системе. Они предназначены для установки в коллекторы теплого пола, чтобы смешивать горячую воду из подающего трубопровода с остывшей водой из обратного до требуемой температуры.