Смесительные узлы

  • Обзор
  • Документация
  • Продукты

Смесительные узлы Danfoss серии FHM регулируют расход и температуру подаваемой воды в системах водяных теплых полов. Вместе с компонентами трубопроводов Danfoss типа FH они позволяют создать компактную низкотемпературную распределительную систему.

Смесительные узлы перемешивают теплую воду из источника отопления и остывшую воду обратного контура. Таким образом вода, подаваемая в систему отопления, всегда имеет заданную температуру.

Перейти в каталог>>

На выбор представлены различные смесительные узлы. Они отличаются пропускной способностью и типом насоса. Они могут оснащаться предохранительным термостатом, который защищает пол от излишне высоких температур, и электронным насосом с переменной скоростью, который управляет скоростью потока в системе. Доступен также стандартный трехскоростной насос. Встроенный обратный клапан обеспечивает правильное направление потока. Смесительный узел также оснащен воздушным клапаном и термометром.

Гибкая и компактная конструкция смесительного узла позволяет подключать его непосредственно к коллектору, с левой или с правой стороны. Подключить основную подающую и возвратную линии можно сбоку или снизу.

Смесительные узлы Midi

Компактные смесительные узлы FHM в основном используются для систем теплого пола с несколькими контурами. Компания Danfoss предлагает midi-узлы уменьшенного размера. Они предназначены для систем теплого пола с 1–3 контурами и содержат смесительный узел вместе с коллекторами на один, два или три контура, а также центральный контроллер беспроводной системы управления CF2+. Все компоненты поставляются в сборе.

Особенности и преимущества

Сочетание со смесительными узлами: трубопроводы и смесительные узлы в точности совместимы по размеру, что позволяет создать низкотемпературную распределительную систему для теплых полов в зависимости от конкретных параметров.

Компактные размеры: размеры смесительных узлов и коллекторов теплого пола позволяют сконструировать очень компактный распределитель, который можно разместить на небольшой площади.

Готовые midi-узлы: самый удобный способ создания небольших систем теплого пола. Требуется только соединить подающий и обратный трубопроводы и установить один или несколько комнатных термостатов CF2+, чтобы регулировать температуру.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Руководство по применению Проектирование системы водяных теплых полов Русский Россия 03 дек, 2015 5.2 MB .pdf
Каталог Система водяных теплых полов - Простота, надежность и выгода Русский Россия 30 ноя, 2015 5.6 MB .pdf

Продукты

  • Коллекторы Danfoss
    Коллекторы
    Универсальные компоненты Danfoss позволяют собрать коллекторы для теплого пола в соответствии с вашей потребностью. Используя компоненты Danfoss, можно оснастить коллекторы стандартными или предварительно настроенными клапанами, счетчиками расхода, запорной арматурой и воздухоотводами.
  • Комнатные термостаты Danfoss
    Комнатные термостаты
    Чтобы обеспечить ожидаемый уровень комфорта и энергоэффективности при отоплении или охлаждении с помощью систем водяного пола, необходимы хорошие регуляторы температуры. Они контролируют температуру пола или воздуха и позволяют избежать перегрева. Отдельный термостат в каждой комнате обеспечит оптимальный микроклимат.