В отличие от многих производителей, которые предлагают готовые коллекторы, Danfoss предоставляет высококачественные компоненты для сборки системы любой конфигурации. Выбрав необходимые компоненты, вы получаете оптимальную систему для ваших потребностей.
Перейти в каталог>>
Основные узлы водяного отопления — распределитель подающей линии и коллектор обратной линии. Они поставляются в комплектах. Комплекты могут включать счетчики расхода для распределителя и управляющие клапаны для коллектора, стандартные или с предварительной настройкой. Счетчики расхода и клапаны с предварительной настройкой помогают поддерживать необходимый жидкостный баланс в системе. Термоприводы на управляющих клапанах обеспечивают электронную регулировку температуры.
Ассортимент дополняется принадлежностями, которые помогут оборудовать трубопровод в соответствии с требованиями, включая ручные и автоматические воздушные клапаны, запорную арматуру и монтажные кронштейны.
Компоненты и принадлежности полностью совместимы со смесительными узлами Danfoss (продаются отдельно), что позволяет создать единую низкотемпературную распределительную систему для теплых полов.
Особенности и преимущества
Гибкие компоненты: к системам теплого пола предъявляются разные требования. Используя компоненты Danfoss, вы собираете теплый пол в соответствии с конкретными условиями.
Качественные материалы: компоненты изготовлены только из высококачественных материалов, что устраняет риск коррозии или протечки в системе теплого пола. Мы используем только латунь, изготовленную согласно стандарту CW617N.
Тщательные испытания: все компоненты трубопроводов испытаны на давление, температуру и пропускную способность, чтобы система, в которую они будут установлены, служила долгие годы.
Простая предварительная настройка: система поддерживает постоянный гидравлический баланс, чтобы обеспечить оптимальное время прогрева. Мы сделали предварительную настройку удобной. Устройство предварительной настройки состоит из одного компонента (клапан со встроенным седлом вместо клапана внутри коллектора) и не требует использования инструментов, легко визуально считывается, обеспечивает высокую точность.
Совместимы со смесительными узлами: коллекторы и смесительные узлы в точности совместимы по размеру, что позволяет создать низкотемпературную распределительную систему для теплых полов в зависимости от конкретных параметров.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Система водяных теплых полов - Простота, надежность и выгода | Русский | Россия | 30 ноя, 2015 | 5.6 MB |
Чертежи
Продукты
-
Смесительные узлыСмесительные узлы Danfoss для теплого пола поддерживают температуру воды достаточно низкой, чтобы ее можно было безопасно распределять по системе. Они предназначены для установки в коллекторы теплого пола, чтобы смешивать горячую воду из подающего трубопровода с остывшей водой из обратного до требуемой температуры.
-
Комнатные термостатыЧтобы обеспечить ожидаемый уровень комфорта и энергоэффективности при отоплении или охлаждении с помощью систем водяного пола, необходимы хорошие регуляторы температуры. Они контролируют температуру пола или воздуха и позволяют избежать перегрева. Отдельный термостат в каждой комнате обеспечит оптимальный микроклимат.
Инструменты и приложения