Фильтры-осушители

  • Обзор
  • Избегайте подделок
  • Документация
  • Обучение
  • Программное обеспечение

Фильтры-осушители с высокой осушающей способностью

Двухпоточные фильтры-осушители DMB/DCB обеспечивают постоянное направление потока хладагента через фильтр-осушитель с наружной стороны фильтрующего элемента к центру. Таким образом задерживаются все частицы грязи вне зависимости от направления потока.

Фильтры-осушители DCB на 80 % состоят из молекулярного сита и на 20 % — из активированного алюминия. Такое сочетание идеально подходит в качестве фильтрующего элемента для систем, работающих при высоких температурах конденсации и требующих высокой степени осушения. Такие фильтры рекомендуются для использования с хладагентами ГХФУ и минеральными маслами, а также хладагентами ХФУ и полиэфирными маслами. 

Сердечник фильтров-осушителей DMB полностью изготовлен из материала «молекулярное сито» и имеет высокую осушающую способность, что снижает риск кислотообразования (гидролиза). Они рекомендуются к использованию с хладагентами ХФУ, ГХФУ и полиэфирными маслами.

Особенности и преимущества

Двухпоточные фильтры-осушители.

Быстрое и эффективное поглощение влаги, а также органических и неорганических кислот

UL-сертифицированный корпус фильтров для максимального рабочего давления до 46 бар (667 psig)

Варианты соединительных патрубков: под пайку (омедненная сталь) и под отбортовку

При смене направления потока частицы грязи остаются в фильтре

Фильтры-осушители Danfoss: онлайн-видеопрезентация

Избегайте подделок

Выявление подделок продукции Danfoss и борьба с их распространением

Подделки могут навредить репутации вашей компании

Поддельная продукция подрывает репутацию как вашего бизнеса, так и нашей компании. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение подделок. Узнайте, как проверить, что приобретаемое вами изделие является оригинальной и качественной продукцией компании Danfoss.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Брошюра Фильтры-осушители _обзорная брошюра Русский Несколько 27 июн, 2019 11.6 MB .pdf

Программное обеспечение

Coolselector®2

Верный выбор — Cool(selector®2)

Приложение Coolselector®2 обеспечивает выполнение неискаженных расчетов при подборе компонентов для систем охлаждения и кондиционирования на основе заданных пользователем требований или исходя из стандартных условий эксплуатации.