Преобразователь давления MBS
Преобразователи предназначены для непрерывного измерения и преобразования избыточного давления газов и жидкостей в электрический аналоговый сигнал постоянного тока 4–20 мА. Область применения преобразователей — системы контроля, автоматического регулирования и учета в различных отраслях промышленности, коммунальном хозяйстве и на транспорте.
Диапазон температур рабочей среды на входе в приемник давления преобразователя от –40 до 85 °С. По степени защиты от проникновения пыли и воды преобразователь соответствует группе IP65 по ГОСТ 14254. Преобразователи предназначены для работы при атмосферном давлении от 66,0 до 106,7 кПа (от 498 до 800 мм рт. ст.) и соответствуют группе исполнения Р2 по ГОСТ 12997.
Устройство и работа преобразователя
Преобразователь представляет собой корпус с измерительным блоком (приемником давления) и электронным преобразователем сигнала. Чувствительным элементом измерительного блока (приемником давления) является первичный преобразователь (тензопреобразователь). Под действием давления рабочей среды на измерительный блок (приемник давления) на выходе первичного преобразователя появляется электрический сигнал, преобразуемый электронным блоком (электронным преобразователем сигнала) в выходной электрический сигнал 4–20 мА.
Плата электронного блока установлена в корпусе. Для защиты от воздействий окружающей среды на плату наносится многослойное защитное покрытие.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Руководство по техническому обслуживанию | Методика поверки_МП 207.2-012-2017 | Русский | Россия | 05 июн, 2019 | 5.9 MB | |
Warranty | Свидетельство CN.С.30.004.A № 59728/1 | Русский | Россия | 05 июн, 2019 | 1.3 MB | |
Каталог | Средства учета тепловой энергии | Русский | Россия | 12 окт, 2020 | 8.7 MB |